Înapoi la Prezentare generală

Tehnologie pentru conexiuni de putere

Cablaje imprimate pentru curenți puternici

Trei tehnologii pentru fabricația cablajelor imprimate, cu poziții numerotate  

Tehnologii de fabricație a cablajelor imprimate

Capacitate de susținere a curentului de până la 125 A? Cu cablajele imprimate pentru curenți puternici și cu componentele din gama COMBICON, acest lucru este posibil.
Pentru crearea cablajelor imprimate pentru curenți puternici, există diferite tehnologii (consultați imaginea):

1. Tehnologie multi-strat
2. Trasee din cupru cu grosime mare
3. Tehnologie de scriere pe conductor

Prin intermediul acestor tehnologii diferite, apar noi oportunități pentru proiectarea de dispozitive:

  • Funcțiile și modulele necesare sunt incluse într-un singur cablaj imprimat.
  • Alte procedee de asamblare, precum și dispozitivele suplimentare costisitoare, pot fi eliminate.
  • Dispozitivele devin mai mici.

Capacitate de susținere a curentului

Curba de reducere a puterii, înregistrată pentru conectorul SPC 5  

Curba de reducere a puterii, înregistrată pentru conectorul SPC 5

Capacitatea de susținere a curentului din traseul de cablu de pe cablajul imprimat este esențială pentru siguranța și performanța dispozitivului dvs. Pentru a evita deteriorarea termică a componentelor dispozitivului, luați în considerare următorii factori:

  • Temperatura mediului ambiant
  • Număr de poziții
  • Secțiune conductor ce poate fi conectat

Curbele de bază și diagramele de reducere a puterii pentru determinarea capacității admise de susținere a curentului pentru produsele COMBICON pot fi găsite în catalogul de produse. În acest context, aveți grijă la fișele de date experimentale ale fiecărui produs.


Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare
  • Tehnologie pentru conexiuni de putere
Certificare şi aprobare

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Conector

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere