Înapoi la Prezentare generală

Aprobare Ex

Blocuri terminale și conectori pentru cablaj imprimat cu autorizare Ex

Blocuri terminale și conectori pentru cablaj imprimat cu autorizare Ex

Gama de produse blocuri terminale și conectori pentru cablaj imprimat, cu aprobare Ex de la Phoenix Contact este concepută special pentru zonele cu pericol de explozie. Articolele dispun de o autorizare de componente conform normelor IEC/EN 60079-0 și IEC/EN 60079-7, care definesc cerințele pentru dispozitive în atmosfere cu potențial exploziv.

Utilizarea conexiunilor pentru cablaje imprimate în tehnologia de proces, stabilește cerințe superioare cu privire la următoarele caracteristici:

  • Distanțe în aer și linii de fugă
  • Comportamentul la încălzire
  • Rezistență la îmbătrânire
  • Capacitate de izolare a materialelor izolatoare
Înapoi în sus

Aprobare:

Substanță combustibilăGaz, ceață, lichid, praf
Tip de protecție aprindereEx e (siguranță sporită)
Grupa de dispozitiveII
Categoria de dispozitive2 GD
Nivel de protecție al dispozitivelorGb (materiale inflamabile survenite ocazional)
Grupă de gazeIIC (energie de aprindere < 60 μJ)
Condiție suplimentarăU (aprobare de componente, produse neutilizabile separat)
Înapoi în sus

Marcare Ex i conform IEC/EN 60079-11

Pentru tipul de protecție intrinsecă Ex i, în conformitate cu IEC/EN 60079-11, blocurile terminale și conectorii pentru cablaj imprimat cu aprobare Ex pot fi folosite și ca produse standard. De asemenea, designul circuitelor cu protecție intrinsecă necesită respectarea distanțelor în aer și a liniilor de fugă specificate. Punctele de conectare ale acestor circuite trebuie să fie ușor de identificat și marcate în mod clar. Marcarea cromatică se efectuează cu albastru deschis.

Înapoi în sus

Identificare în conformitate cu Directiva ATEX 94/9/CE

Identificare în conformitate cu Directiva ATEX 94/9/CE
Înapoi în sus

Marcare în conformitate cu EN 60079-0 pentru siguranță sporită Ex e

Identificare în conformitate cu EN 60079-0 pentru siguranță sporită
Înapoi în sus

Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare
Certificare și aprobare

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere