Blocuri terminale pentru cablaj imprimat

Compact și versatil

Compact și versatil

Gamă variată de produse pentru cele mai exigente cerințe.

Înapoi la Blocuri terminale și conectori pentru cablaj imprimat

Categorii

Căutare în Blocuri terminale pentru cablaj imprimat

Afişează toate produsele din această categorie

Indiferent dacă este vorba despre interfețe de proces, componente de automatizare sau convertizoare de frecvență - vă oferim blocul terminal corect pentru aplicația dvs. Gama unică de blocuri terminale pentru cablaj imprimat include diferite modele, în metri și în inchi, de la blocurile terminale pentru cablaj imprimat în miniatură, în raster de 2,5 mm, până la blocuri terminale de putere în raster de 20 mm.

Avantajele dvs.

  • Flexibilitate - gamă extinsă de produse pentru diverse aplicații
  • Integrare optimă în proces: acceptă toate procedurile de montare disponibile pe piață
  • Compact și sigur datorită tehnologiilor de conectare inovatoare

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Conector

Serviciu


Tot aşa poate fi diferit

Blocuri terminale pentru cablaj imprimat cu formă identică și design TWIN.


Blocuri terminale pentru cablaj imprimat, cu conexiune cu arc Push-Lock

Conectarea și deconectarea fără unelte a conductorilor.


Proces de cositorire pentru MKDSP 95

Proces de cositorire pentru blocuri terminale pentru cablaj imprimat MKDSP 95.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere