Înapoi la Prezentare generală

Sisteme de contact

Impunem cerințe ridicate pentru suprafețele de contact metalice, pentru a proteja conectorii împotriva coroziunii și a intemperiilor. Bineînțeles, folosim numai aliaje de cupru de înaltă calitate și componente din oțel acoperite cu un strat de protecție fără Cr(VI).

Sistem de contact acoperit cu staniu

Piese de metal acoperite cu staniu  

Piese de metal acoperite cu staniu

Sistemele de contact acoperite cu staniu sunt soluția practică și ieftină pentru aplicațiile de cositorire.

Staniul formează o legătură metalică cu materiale de bază, cum ar fi alama sau bronzul. Acest lucru poate duce la creșterea pericolului de coroziune. În cazul produselor de la Phoenix Contact, această reacție poate fi inhibată printr-o barieră din nichel.

Pentru dvs., acest lucru înseamnă:

  • Contacte sigure la tensiuni >20 mV și curenți >100 mA
  • Zone de contacte etanșe la gaze, cu rezistențe reduse de transfer
  • Calitate rezistentă în permanență a suprafețelor
  • Fără contacte punctiforme ulterioare
Înapoi în sus

Sistem de contact argintat

Piesă din metal argintat pentru conectori  

Piesă din metal argintat pentru conectori

Conductivitate mare la curenți mari – beneficiați de această proprietate grozavă a straturilor de argint.

Utilizate cu conectorii noștri pentru curenți puternici, aceste sisteme cu montare aparentă oferă următoarele avantaje:

  • forțe de contact reduse
  • numeroase cicluri de inserție și extragere
Înapoi în sus

Sistem de contact aurit

Pini de contact parțial auriți pentru conectori mamă  

Pini de contact parțial auriți pentru conectori mamă

Cel mai mare avantaj al straturilor de aur este rezistența acestora la coroziune în diferite medii agresive.

Prin intermediul acestor caracteristici, suprafețele aurite sunt ideale și durabile pentru tensiuni <20 mV și curenți <3 mA, cu un număr de cicluri de conectare >100.

Înapoi în sus

Arc din oțel - un plus de siguranță la putere mai mare

Arcul din oțel al unui sistem metalic de contact COMBICON  

Arcul din oțel al unui sistem metalic de contact COMBICON

Pentru o siguranță suplimentară împotriva fluctuațiilor de putere și temperatură, vă oferim arcuri integrate din oțel.

Utilizat cu conectorul nostru pentru aplicații cu curent înalt, arcul din oțel oferă următoarele avantaje:

  • lipsa coroziunii contactelor, datorită presiunii suplimentare a arcului din oțel pe contact
  • rezistență stabilă la contact, pe termen lung
Înapoi în sus

Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare
  • Sisteme de contact

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Blocuri terminale și conectori pentru cablaj imprimat

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere