Conector cablaj imprimat

Confortabil și rapid

Confortabil și rapid

Conexiune flexibilă - conexiune rapidă și libera alegere a metodei de conectare.

Înapoi la Blocuri terminale și conectori pentru cablaj imprimat

Categorii

Căutare în Conector cablaj imprimat

Afişează toate produsele din această categorie

Beneficiați de conectorii pentru cablaj imprimat de la Phoenix Contact cu tehnologii de conectare inovatoare. Grație pașilor între 2,5 și 15 mm și curenților de până la 125 A, puteți găsi întotdeauna o soluție potrivită pentru designul dispozitivului dvs.

Avantajele dvs.

  • Flexibilitate prin alegerea liberă a tehnologiei de conectare a conductorilor
  • Durată mare de exploatare, datorită formelor și suprafețelor de contact sofisticate
  • Siguranța conexiunii, prin tehnologia inovatoare de blocare
  • Protecție împotriva conexiunilor greșite, datorită sistemelor de codare

Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Blocuri terminale și conectori pentru cablaj imprimat

Serviciu


Conectoare de cablaj imprimat cu acționare prin pârghie

Conectarea nu s-a realizat niciodată atât de confortabil.


Mini-conector pe două rânduri

Sistem de conectori cu conexiune cu arc Push-in.


Conectoare unitare cablaj imprimat SDC

Conector unitar cablaj imprimat - confortabil, economic și compact.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere