Elemente optice

Diversitate mare a semnalelor

Diversitate mare a semnalelor

Diferite culori, diferite tipuri de semnal - semnalul potrivit pentru aplicația dvs., pentru fiecare situație.

Înapoi la Turnuri de semnalizare

Categorii

Căutare în Elemente optice

Afişează toate produsele din această categorie

Sunteți în căutarea semnalizării optice potrivite pentru indicarea stării mașinilor sau sistemelor? Phoenix Contact vă oferă cinci culori diferite, cu până la cinci tipuri diferite de semnal, în funcție de culoare - până la 1.200 de combinații.

Avantajele dvs.

  • Fiecare sarcină de semnalizare se rezolvă prin diversitatea mare a semnalelor
  • Nu contează ordinea elementelor optice, datorită designului modular
  • Durată de exploatare mare, datorită elementelor cu LED, cu consum redus de energie

Durată mare de exploatare, datorită tehnologiei LED

Elementele optice de la Phoenix Contact funcționează cu tehnologia LED avansată.

  • Durată mare de exploatare, de până la 100.000 de ore
  • Consum redus de energie
  • Rezistență împotriva șocului și vibrațiilor

Extrem de vizibil - datorită elementului luminos cu pulsații aleatorii

Situațiile speciale au nevoie de semnale speciale. În multe aplicații, semnalele luminoase nu trebuie omise, în niciun caz. Elementele cu LED, cu pulsații aleatorii, reprezintă soluția corectă și esențială.

  • Impulsuri de lumină neregulate
  • Extrem de vizibile, chiar și cu colțul ochiului
  • Fără efecte de acomodare, datorită semnalelor luminoase aleatorii

Șapte semnale într-un singur element

Dacă aveți la dispoziție puțin spațiu, cu un singur element multicolor puteți vizualiza până la șapte stări diferite ale utilajului. Lumina multicolor se aprinde, după caz, în roșu, verde, galben, albastru, alb, violet și turcoaz.

  • Necesar redus de spațiu
  • Costuri de depozitare reduse
  • Economisirea unei ieșiri digitale pentru controlul unui turn de semnalizare
  • Nu este necesară modernizarea ulterioară a elementelor optice pentru completarea culorilor de semnal

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere