Soluții sigure de rețea

Sigur fără PLC de siguranță

Sigur fără PLC de siguranță

Modulele I/O sigure pot fi integrate modular în rețea - fără niciun controler de siguranță.

Înapoi la Siguranță funcțională

Categorii

Căutare în Soluții sigure de rețea

Afişează toate produsele din această categorie

Cel mai simplu mod de a integra siguranța în sistemul dvs.: modulele I/O inteligente, sigure cu tehnologie SafetyBridge. Aici, funcția de siguranță este procesată direct în modulele I/O. Astfel economisiți controlerul de siguranță și sistemul sigur magistrală de câmp.

Avantajele dvs.

  • Design economic al sistemului, deoarece nu sunt necesare un PLC de siguranță și un sistem sigur de magistrală de câmp, grație tehnologiei SafetyBridge
  • Utilizare flexibilă prin compatibilitatea cu toate sistemele de magistrală standard
  • Configurare simplă cu software-ul SAFECONF
  • Comunicație fără fir - transmiteți datele în condiții de siguranță prin transmisie wireless
  • Integrare economică a componentelor în sistemele noi și proiectele modernizate, prin simplitate și modularitate

Tehnologia SafetyBridge - cu siguranță, foarte flexibilă

Topologia tehnologiei SafetyBridge  

Principiul tehnologiei SafetyBridge

Tehnologie SafetyBridge înseamnă că modulele de intrare și de ieșire fac schimb de semnale legate de siguranță. Deoarece modulele editează propriile funcții de siguranță, puteți utiliza controlerul standard și rețeaua numai ca mijloc de transport.

Fără controlerul de siguranță sau un sistem sigur magistrală de câmp, aceasta este o soluție ieftină pentru siguranța funcțională din aplicațiile standard.

Astfel, modulele I/O sigure cu tehnologie SafetyBridge îndeplinesc toate cerințele legate de siguranță până la SIL 3 sau PL e.

Integrare simplă în toate rețelele actuale

Module Axioline F I/O sigure  

Module Axioline F I/O sigure

Modulele I/O SafetyBridge nu sunt numai flexibile la montarea în rețea, ci și compatibile cu toate sistemele actuale de magistrale.

  • PROFINET
  • PROFIBUS
  • EtherNet/IP™
  • INTERBUS
  • Modbus
  • Sercos

 

Puteți opera modulele I/O sigure chiar și în rețelele mixte, ca PROFIBUS și PROFINET, de pe un controler. În funcție de controlerul standard și sistemul de magistrală alegeți cuplorul de bus adecvat din sistemele noastre I/O modular Inline sau Axioline F.

Sisteme I/O pentru tabloul de distribuție, cu tehnologie SafetyBridge

Sisteme I/O cu tehnologie SafetyBridge  

Tehnologie SafetyBridge pentru Inline și Axioline F

Tehnologia SafetyBridge consacrată vă stă la dispoziție atât pentru sistemul I/O Inline, cât și pentru sistemul I/O Axioline F.

Inline este un dispozitiv flexibil și versatil cu design cu granulație fină. Dintr-o selecție mare de module I/O și borne terminale funcționale pentru toate sistemele standard magistrală de câmp și rețelele Ethernet, combinați funcțiile de automatizare, pentru o personalizare completă.

Axioline F este sistemul I/O în structură de blocuri modulare. Prin timpii săi de reacție deosebit de mici, Axioline F este extrem de potrivit pentru procese rapide și sincrone. Tehnologia push-in asigură instalarea simplă și rapidă și, datorită nivelului redus al radiațiilor, Axioline F este adecvat și pentru clădiri.

Două relee de siguranță într-un bloc terminal I/O sigur

Bloc terminal sigur I/O Inline ECO Safe  

Bloc terminal sigur I/O Inline ECO Safe cu funcția a două relee

Cu blocul terminal sigur I/O Inline ECO Safe decuplați în siguranță module standard de ieșire înseriate. Soluția de siguranță devine transparentă, fiindcă toate notificările de statut sau de defecțiuni sunt transmise la controlerul standard. Astfel pot fi reduși timpii de oprire condiționați de securitate.

Integrați un bloc terminal I/O sigur prin inserare simplă în stația dvs. Inline I/O. Modulele standard de ieșire vor fi montate la dreapta blocului terminal I/O sigur.

La activarea unui senzor, de ex. oprirea de urgență, alimentarea cu tensiune a actuatorului pentru modulele standard de ieșire înseriate sunt decuplate în siguranță. La un bloc terminal I/O sigur pot fi conectate până la două circuite de senzori cu două canale. Dacă aveți nevoie de mai multe circuite de senzori în aplicația dvs., puteți integra și alte blocuri terminale I/O sigure.

În funcție de senzorii și actuatorii utilizați, puteți implementa funcții de securitate până la SILCL 3 și PL e.

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Serviciu


Stabilirea simplă a funcțiilor de siguranță

Învățați lucruri fundamentale despre funcțiile de siguranță și despre nivelul de performanță.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere