Înapoi la Prezentare generală

Siguranță funcțională prin Ethernet wireless

Transmisia fără cablu a semnalelor de siguranță

Soluțiile wireless sunt utilizate din ce în ce mai mult, datorită flexibilității și fiabilității lor în sistemele de automatizare industrială. Beneficiați de avantajele comunicației radio, acum și pentru aplicațiile dv. de siguranță. Cu produsele noastre Bluetooth și de siguranță, aveți parte de o soluție de siguranță fără fir, testată TÜV!

Transmisia wireless a semnalelor de siguranță

Securitate prin Bluetooth - foarte simplu cu tehnologia SafetyBridge

Avantajele combinației dintre siguranță și wireless

  • Integrare simplă în rețelele existente de automatizare
  • Transmisie fiabilă a semnalelor de siguranță, pe distanțe mari
  • Economie de costuri în designul descentralizat sau mobil al mașinii

Tehnologie SafetyBridge prin Bluetooth

Transmisia wireless a semnalelor de siguranță  

Transmisia semnalelor standard și de siguranță

Tehnologia SafetyBridge face posibilă transmiterea, în mod sigur și fiabil, a tuturor semnalelor de date legate de siguranță. Astfel, cablurile pot fi înlocuite simplu cu căile wireless, fără a schimba caracteristicile legate de siguranță ale aplicației de securitate.

Avantajele dvs.:

  • transmisie fiabilă a semnalelor de siguranță, la până la 100 m (în funcție de mediu)
  • transmitere sigură de date prin canalele redundante de transmisie și corecția integrată a erorilor
  • Funcții de siguranță până la PL e sau SIL 3

 

Modul Mux - soluția Plug & Play

Module I/O SafetyBridge în modul Mux  

Module preconfigurate de siguranță și Bluetooth

Căutați o soluție wireless pentru aplicația dvs. de securitate, pe care să o gestionați fără niciun fel de programare?

Utilizați soluția noastră Plug & Play cu setul radio Ethernet și modulele I/O SafetyBridge. Prin utilizarea unui card SD, beneficiați de un sistem de multiplexare fără configurarea suplimentară a software-ului. Astfel, fără efort, puteți crea o conexiune sigură prin Bluetooth.

Avantajele dvs.:

  • Instalare simplă Plug & Play
  • Nu este necesară programarea - doar conectați cardul SD
  • Transmisia fără efort a semnalelor de siguranță
  • Transmiterea fiabilă a datelor, și în paralel, la căile WLAN

Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere