Înapoi la Prezentare generală

Instrument de management: agentul FL SNMP OPC

Agentul SNMP OPC reprezintă integrarea perfectă pe verticală. Pentru dvs., acest lucru înseamnă că puteți integra sistemele de automatizare bazate pe OPC în structurile de management SNMP. Astfel puteți monitoriza, de exemplu, starea de funcționare a componentelor Ethernet cu ajutorul sistemului centralizat de management. 

Integrare verticală și monitorizare centralizată

Integrare verticală  

Integrare verticală și comandă centralizată

Prin intermediul sistemului centralizat de management puteți monitoriza și componentele care nu sunt compatibile SNMP din rețeaua dvs.

Agentul SNMP OPC poate gestiona în mod centralizat, prin SNMP, mașinile, sistemele sau clădirile bazate pe OPC.

Astfel puteți citi în orice moment punctele de date OPC și puteți integra în rețea și dispozitivele care nu sunt compatibile SNMP.       

Configurare fiabilă și în sistemele redundante

Design de rețea și configurare în sistemele redundante  

Comunicare fiabilă - cu sistemele de management redundante

Beneficiați și de puncte de date și de alarme ale dispozitivelor dvs., prin intermediul mai multor sisteme de management, oricând și oriunde.

Agentul SNMP OPC garantează că toate informațiile de la sistemul de control ajung și în sistemele de management redundante. Acest lucru înseamnă: puteți configura, în mod fiabil, sistemul dvs. din mai multe locuri.  

Translator de protocol OPC SNMP - pentru comunicație comprehensivă

Generarea datelor SNMP din date OPC  

Generarea devierilor SNMP din datele OPC

Beneficiați și de devierile SNMP ale dispozitivelor care nu sunt compatibile SNMP. Agentul SNMP OPC acționează ca un translator de protocol și transformă datele primite de la dispozitivele bazate pe OPC în date SNMP.

Exemplu: o alarmă OPC este generată de o deviere SNMP.

Avantajele dvs.: în sistemul de management al rețelei puteți prelucra și datele dispozitivelor care nu sunt compatibile SNMP.

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere