Înapoi la Prezentare generală

Ușurință în punerea în funcțiune a rețelei și monitorizarea echipamentelor: FL-NETWORK MANAGER

FL Network Manager

Cu software-ul FL NETWORK MANAGER puneți în funcțiune rapid și ușor rețeaua dv. Acest software vă susține în pașii următori:

  • Scanarea unei rețele existente
  • Alocare IP și configurare
  • Configurare dispozitive multiple
  • Gestionare fișiere de configurare
  • Actualizare firmware
  • Scriptare SNMP

Scanarea rețelei - recunoașterea simplă a echipamentelor prezente

Interfață software la scanarea rețelei în FL-Network Manager  

Opțiuni de scanare configurabile în FL-Network Manager

În rețelele existente puteți accesa echipamente prin diverse mecanisme. În afară de căutarea procedurilor tipice într-un domeniu IP, pot fi folosite alte mecanisme, cum sunt DCP sau SNMP Broadcast.

Echipamentele găsite sunt prezentate pentru dv. clar în formă tabelară și pot fi preluate în proiect printr-un clic.

Alocare IP și configurare

Interfața software la modificarea adresei IP în FL-Network Manager  

Modificarea adresei IP în FL-Network Manager

Datorită acceptării diferitelor mecanisme de alocare (BootP, DHCP, DCP), puteți realiza cu câteva clicuri o alocare de adrese IP atât pentru echipamente Ethernet industriale cât și pentru compomente PROFINET și EtherNet/IP. Cu ajutorul adreselor MAC al echipamentelor este posibilă și o proiectare a alocării de adrese IP.

Puteți configura în detaliu acele componente de rețea pe care le-ați integrat în rețea. În plus, este posibilă comod o modificare a parametrilor tipici cum sunt adresa IP, masca de rețea adresa gateway și denumirea echipamentului în vizualizare tabelară.

Manipularea simplă a fișierelor de configurare

Interfața software la configurarea echipamentului în FL-Network Manager  

Încărcarea configurației echipamentelor cu FL-Network Manager

Pentru o înlocuire rapidă a echipamentelor sau pentru backup se pot descărca simultan fișiere de configurație prin două clicuri de la mai multe echipamente. Fișierele sunt stocate cu adresa IP și marca de timp astfel încât este posibilă fără probleme o asociere rapidă și efectuarea revizuirii.

Și încărcarea fișierelor de configurare pe echipamente se realizează cu câteva clicuri:

  1. Selectați echipamentele corespunzătoare
  2. Selectați funcția „Fișier de configurare pe echipament”
  3. Selectați fișiere per echipament din listă și porniți toate cu un clic

Multi-Firmware-Update

Interfața software cu Multi-Device- Firmware-Update  

Selectarea fișierelor pentru actualizarea firmware cu FL-Network Manager

Cu Network Manager puteți actualiza simultan toate echipamentele cu câteva clicuri. Toate funcțiile necesare pentru aceasta sunt furnizate de software, astfel încât nu mai sunt necesare alte instrumente.

  1. Marcarea echipamentelor
  2. Selectare fișiere firmware
  3. Începeți actualizarea în paralel pentru toate echipamentele

Configurare concomitentă a mai multor dispozitive cu FL Network Manager

Interfață software la configurarea dispozitivelor multiple  

Configurare dispozitive multiple

Pentru setarea acelorași parametri la diferite aparate, de ex. activarea mecanismelor de redundanță, Network Manager pune la dispoziție configurarea dispozitivelor multiple. Cu câteva clickuri, activați foarte simplu o funcție pentru oricât de multe dispozitive din rețeaua dumneavoastră.

Configurare și diagnoză pentru fiecare dispozitiv compatibil cu SNMP

Interfață software la scriptare SNMP+  

Scriptare SNMP

Pentru o parametrizare completă a dispozitivelor se pot crea scripturi SNMP. Aceste scripturi pot fi memorate și folosite la un moment ulterior pe alte dispozitive. Astfel, este posibil ca fiecare dispozitiv compatibil cu SNMP să fie parametrizat și diagnosticat. Pe lângă produsele de infrastructură a rețelei cum ar fi switchurile, punctele de acces WLAN și prelungitoarele Ethernet, se pot configura și stațiile I/O și sursele de alimentare compatibile cu Ethernet de la Phoenix Contact. Datorită sintaxei simple și șabloanelor preconfigurate, aceasta nu este doar o opțiune pentru experții IT.


Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere