Instalare rețea

Pentru toate rețelele

Pentru toate rețelele

Indiferent dacă este vorba despre conductoare de cupru sau de fibră optică - aici puteți găsi o gamă largă de materiale pentru instalația dvs.

Înapoi la Ethernet industrial

Categorii

Căutare în Instalare rețea

Afişează toate produsele din această categorie

Instalați-vă singuri toată rețeaua - suntem fericiți să vă ajutăm. De la Phoenix Contact puteți obține toate componentele și uneltele necesare pentru montarea flexibilă la fața locului.

Avantajele dvs.

  • Totul dintr-o singură sursă, datorită gamei extinse de produse
  • Instalare rapidă: cabluri pre-asamblate, tăiate la lungimea dorită
  • Asamblarea simplă la fața locului, prin intermediul uneltelor performante de montare

Rețele pe fibră optică

Cablu de fibră optică  

Gamă diversă de cabluri și fișe

Pentru distanțe mari și conexiunile uscate ale componentelor de rețea, puteți alege fibra optică. Phoenix Contact oferă o gamă extinsă de produse bazate pe tehnologia de instalare pe fibră optică:

  • Cablu din fibră optică în diferite variante, și pentru Ethernet
  • Fișă fibră optică pentru montare proprie
  • Situație de montare
  • Dispozitive de măsură pentru fibră optică

Accesoriile necesare, cum ar fi cuplajele sau trecerile prin panou, completează pachetul.

Instalare rețea bazată pe cupru

Componente rețea: fișă, Patchpanel, izolator și cablu  

Componente pentru montarea cu succes a rețelei

Cea mai bună alegere pentru realizarea unei instalații pentru clădiri de succes este montarea rețelei pe cabluri de cupru. Phoenix Contact vă oferă toate componentele și accesoriile pentru rețeaua dvs. Ethernet:

  • Cablu de rețea la lungimea dorită
  • Patchcable
  • Componente pasive, ca Patchpanel și izolatori de rețea
  • Unelte și fișe în diverse tipuri de design

Separator galvanic rețea

Separator galvanic Ethernet FL ISOLATOR  

Separator galvanic Ethernet

Diferențele de potențial reprezintă întotdeauna o problemă, în medii industriale, pentru transmiterea fără interferențe a datelor. Pentru separarea galvanică din rețelele Ethernet bazate pe cupru, utilizați FL ISOLATOR.

Prin intermediul separării de înaltă calitate, de până la 4 kV, vă protejați dispozitivele Ethernet și interfețele. Imunitatea la perturbații crește, astfel, în mod semnificativ.

FL ISOLATOR este, de asemenea, disponibil și cu tehnologie de conectare M12 și cu carcase pentru montare pe perete.

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere