Înapoi la Prezentare generală

Redundanță rețea în paralel, cu PRP

Parallel Redundancy Protocol (PRP) este standardizat în conformitatea cu partea a treia din IEC 61439. Acest standard internațional permite, în primul rând, comunicația de date fără timpi de comutare. Acest lucru face ca transmiterea informațiilor dvs. să fie extrem de fiabilă. Redundanța rețelei PRP se bazează pe două canale independente, active, între două dispozitive. Emițătorul utilizează două interfețe de rețea independente, care emit simultan aceleași date. Astfel, protocolul de control de redundanță se asigură că receptorul utilizează numai primul pachet de date și al doilea este eliminat. În cazul în care este primit un singur pachet, atunci receptorul știe că pe celălalt canal a survenit o avarie.

Redundanță rețea în paralel, cu modulul de redundanță PRP

Redundanță rețea în paralel, cu modulul de redundanță PRP

PRP folosește două rețele independente cu configurație arbitrară și nu se limitează la rețele în inel. În cele două rețele paralele reciproc independente pot fi utilizate inele redundante sau chiar rețele fără nicio redundanță. Avantajul major al PRP este transferul neîntrerupt, care exclude timpul de comutare în caz de eroare și, astfel, este asigurată cea mai mare disponibilitate posibilă.


Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare
  • Redundanță rețea în paralel, cu PRP

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Serviciu

Redundanță rețea cu PRP

Principiul de funcționare a mecanismului de redundanță PRP

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere