Infrastructură reţea conform IEC 61850

Infrastructură rețea conformă cu IEC 61850-3/IEEE 1613

Infrastructură Ethernet robustă

Automatizare fiabilă a sistemelor energetice.

Înapoi la Ethernet industrial

Categorii

Căutare în Infrastructură reţea conform IEC 61850

Afişează toate produsele din această categorie

Standardul IEC 61850 impune condiții speciale cu privire la componentele de rețea: acestea trebuie să îndeplinească, în funcție de locație, cerințe extrem de ridicate de mediu, care sunt specificate în conformitate cu IEC 61850-3, precum și cu IEEE 1613. Noile switchuri, convertoare de mediu și module de redundanță îndeplinesc aceste cerințe și asigură disponibilitatea ridicată în timpul automatizării sistemelor energetice.

Avantajele dvs.

  • Pot fi utilizate în cele mai dificile condiții de mediu electromagnetice, electrostatice și climatice, datorită conformității cu IEC 61850-3 și IEEE 1613
  • Transmitere fiabilă, fără interferențe, pe distanțe lungi, datorită tehnologiei cu fibră optică
  • Densitate mare de porturi și posibilitate de aliniere directă, pentru o amprentă mică în tabloul de distribuție
  • Siguranță extinsă a investițiilor, datorită produselor interoperabile conforme cu IEC 61850 și standardelor de rețea IEEE
  • Realizarea în mod simplu a rețelelor cu disponibilitate maximă: fără întârzieri și pierderi de pachete în caz de avarie a componentelor rețelei, cu modulul de redundanță PRP

Switchuri pentru automatizarea sistemelor energetice

Switchuri industriale Ethernet Switch în conformitate cu IEC 61850-3 / IEEE 1613  

Switchuri industriale Ethernet Switch în conformitate cu IEC 61850-3/IEEE 1613

Creați conexiuni centralizate și descentralizate de rețea, în sistemele energetice, cu switchurile flexibile industriale Ethernet Switch, pentru șină DIN (FL SWITCH 3000E) sau pentru utilizare în tablouri de 19 inchi (FL SWITCH 4800E).

Avantajele dvs.:

  • Utilizabile în cele mai dificile condiții de mediu electromagnetice și electrostatice, în conformitate cu IEC 61850-3 și IEEE 1613
  • Utilizare în condiții climatice extreme, grație domeniului de temperatură între -40 °C și +70 °C
  • Mecanisme rapide de redundanță pentru disponibilitate ridicată

FL SWITCH 3000E pentru șină DIN:

  • Flexibilitate grație variantelor diverse de porturi de 10/100 Mbps și porturi opționale SFP de 100 Mbps, cu conexiune LC

FL SWITCH 4800E pentru utilizare în tablouri de 19 inchi

  • Densitate mare de porturi și aliniere directă, pentru o amprentă mică
  • Sursă de alimentare redundantă, schimbabilă și tensiuni speciale de operare (opțional)

Module de redundanță pentru disponibilitate maximă în sistemele energetice

Module de redundanță pentru redundanța paralelă în rețea, cu PRP  

Module de redundanță pentru redundanța paralelă în rețea, cu PRP

În rețelele de energie se pune problema siguranței în caz de defecțiune. Modulele de redundanță PRP permit redundanța paralelă, fără timp de comutare, în caz de eroare și asigură disponibilitatea maximă a rețelei dvs.

Avantajele dvs. pe scurt:

  • Integrarea dispozitivelor care nu sunt compatibile PRP, în rețele paralele, pentru disponibilitate maximă
  • Lipsa timpilor de comutare, pentru operare neîntreruptibilă în caz de eroare
  • Fără pachete pierdute la întreruperea unei rețele sau a unei componente de rețea
  • Pot fi utilizate în cele mai dificile condiții de mediu electromagnetice, electrostatice și climatice, datorită conformității cu IEC 61850-3 și IEEE 1613
  • Manipularea simplă prin punerea în funcțiune fără configurare

 

Convertor robust de medii

Convertor industrial de medii, în conformitate cu IEC 61850-3 / IEEE 1613  

Convertor medii pentru aplicații Ethernet în timp real

Montat în carcase metalice robuste, noul convertor de medii din fibră de sticlă FL MC 2000E LC îndeplinește cerințele ridicate de mediu și își găsește utilizarea în medii energetice conforme cu IEC 61850-3.

Avantajele dvs.:

  • Transmiterea datelor prin fibră optică, pentru performanțe optime și siguranță în timpul transmiterii.
  • Deosebit de rezistent la sarcini CEM, datorită transmisiei optice
  • Utilizare în condiții extreme, grație domeniului de temperatură între -40 °C și +75 °C
  • Conexiuni redundante pentru sursa de alimentare pentru 24 V c.c. și 48 V c.c.
  • Funcția LFP (Link Fault Pass Through) asigură monitorizarea permanentă a legăturii și disponibilitatea ridicată a sistemelor
  • Modul de funcționare Ethernet Pass Through permite timpi foarte mici de întârziere, de 700 ns, astfel convertorul de medii este ideal pentru aplicații critice din punctul de vedere al timpului

Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Serviciu


Redundanță rețea cu PRP

Principiul de funcționare a mecanismului de redundanță PRP

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere