Înapoi la Prezentare generală

Multiplexor în mai multe puncte Radioline

Cuplorul de bus Radioline RS-485 vă oferă, prin intermediul modulelor I/O Radioline, un sistem de multiplexare special pentru punerea în aplicare a proceselor. Caracteristica specială: mapare I/O simplă prin intermediul butonului rotativ de selecție și al regimului de operare multipunct prin cabluri bifilare aleatorii sau medii alternative.

Comunicarea I/O simplificată

Puneți în funcțiune, rapid și simplu, un sistem I/O complet - nefiind necesară programarea.

Avantajele dvs.:

  • Noi posibilități pentru distribuție I/O cu până la 99 de stații în sistemul de magistrală, datorită funcției de multiplexare în mai multe puncte
  • Extinderea sistemului de comunicație radio Radioline cu o structură în linie conectată prin cablu
  • Poate fi utilizat pe orice controler, ca Modbus/RTU-Slave
  • Crearea de punți peste distanțe mari cu cablurile de cupru bifilare existente sau prin conexiune wireless
  • Utilizare în domeniile Ex din Zona 2

Mapare I/O

Punere în funcțiune rapidă și simplă a sistemelor I/O  

Punere în funcțiune rapidă și simplă a sistemelor I/O

Prin intermediul butonului rotativ de selecție atribuiți modulul I/O în interiorul unei rețele. Trebuie să setați pur și simplu la același număr numai modulele I/O care trebuie să comunice între ele. Unei intrări digitale i s-a alocat, de exemplu, adresa IO-MAP 12 și ieșirii digitale atribuite tot adresa IO-MAP 12; semnalele sunt deja distribuite în mod corespunzător în întreaga instalație.

Un dispozitiv – o multitudine de aplicații

Module de capăt tip radio Radioline şi modul de capăt  

Distribuirea semnalelor I/O prin cablurile bifilare existente

Multiplexor în mai multe puncte

Distribuirea semnalelor I/O într-o reţea RS-485 cu până la 99 de staţii radioline prin cablurile bifilare existente. Maparea I/O simplifică, de asemenea, distribuirea semnalului în sistemele extinse semnificativ.

Prin răsucirea butonului rotativ de selecție alocați rapid intrările și ieșirile. Astfel puteți distribui și multiplica semnalele I/O prin modulele de extindere I/O oriunde în rețeaua dumneavoastră - fără programare.

Radioline – Multiplexor în mai multe puncte  

Stațiile radio și cele prin cablu formează un sistem comun.

Comunicare între mai multe medii

Un sistem de comunicație radio Radioline poate fi extins la un master existent cu noile stații RS-485. Modulele radio și RS-485 formează un sistem comun cu până la 99 de stații Radioline. Maparea I/O simplifică astfel distribuirea semnalului prin mai multe medii în sistemele extinse semnificativ.

Prin răsucirea butonului rotativ de selecție alocați rapid intrările și ieșirile. Astfel puteți distribui și multiplica semnalele I/O prin modulele de extindere I/O oriunde în rețeaua dumneavoastră, fără programare.

 

Module de capăt tip radio Radioline şi modul de capăt  

Operare la dispozitive Modbus/RTU-Master aleatorii

Stand-Alone ca Modbus-Slave

Operare la dispozitive Modbus/RTU-Master aleatorii. Extensibil modular cu până la 32 de module I/O per stație RS-485.

Prelungitor SHDSL  

Măriți acoperirea până la 20 km cu ajutorul cablurilor bifilare existente cu prelungitoare SHDSL

Medii de transmisie alternative

Desigur, puteți înlocui oricând traseul RS-485 pentru a mări acoperirea, folosind medii de transmisie alternative. Sunt disponibile convertoare diferite pentru fibră optică, SHDSL, radio sau Ethernet.

Posibilități de utilizare cu sistemul Radioline

Prezentare generală a aplicațiilor Radioline

* Sunt acceptate orice protocoale seriale!

Prezentare generală a multiplexoarelor în mai multe puncte

Radioline – Multiplexor în mai multe puncte  

Module de capăt Radioline pentru utilizare internațională

Module de capăt Radioline

Adaptați sistemul I/O conform cerințelor aplicației dumneavoastră. Particularitate: prin simpla răsucire a butonului rotativ de selecție, alocați ușor intrările și ieșirile - nefiind necesară programarea.

  • Noi posibilități pentru distribuție I/O cu până la 99 de stații în sistemul de magistrală, datorită funcției de multiplexare în mai multe puncte
  • Extinderea sistemului de comunicație radio Radioline, la o structură în linie conectată prin cablu cu până la 99 de stații
  • Poate fi utilizat pe orice controler, ca Modbus/RTU-Slave
  • Extensibil cu până la 32 de module I/O Radioline (256 de intrări și ieșiri digitale sau 128 de intrări și ieșiri analogice
  • Distanțele de până la 1,2 km prin cablurile de cupru bifilare existente, distanțele de până la 20 km prin prelungitor SHDSL
Module de capăt tip radio Radioline şi modul de capăt  

Radioline - Module de extindere I/O pentru utilizare universală

Radioline - Module de extindere I/O

Alegeți dintre diferite module de extindere analogice și digitale, adaptate la tipul și numărul semnalelor.

  • În timpul funcționării, modulele pot fi conectate și deconectate (capabile de înlocuire sub tensiune)
  • Separare galvanică canal-cu-canal
  • Intervale de intrări și ieșiri digitale (0 V c.a. ... 250 V c.a.)
  • Ieșiri tranzistoare sau relee
  • Intrări prin impuls (0 Hz ... 100 Hz) pentru contabilizare evenimente, de exemplu măsurarea ratei de descărcare
  • Domeniu de temperatură extins (-40°C … +70°C)

Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare
  • Multiplexor în mai multe puncte Radioline

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere