Multiplexor

Multiplexor

Comunicarea I/O simplificată

Puneți în funcțiune, rapid și simplu, un sistem I/O complet - nefiind necesară programarea.

Înapoi la Comunicarea magistralei de câmp

Categorii

Căutare în Multiplexor

Afişează toate produsele din această categorie

Un sistem multiplexor este un sistem simplu pentru transmiterea semnalelor digitale și analogice între două sau mai multe stații aflate la distanțe mari în spațiu. Transmiteți semnale I/O între stații exterioare aflate la mari distanțe în mod convențional prin cablurile de cupru bifilare existente sau prin conexiune wireless.

Avantajele dumneavoastră

  • Punere în funcțiune simplă, fără programare
  • Noi posibilități pentru distribuție I/O cu până la 99 de stații în sistemul de magistrală, datorită funcției de multiplexare în mai multe puncte
  • Crearea de punți peste distanțe mari cu cablurile de cupru bifilare existente sau prin conexiune wireless
  • Extensibil modular, prin modulele de extindere I/O
  • Măriți acoperirea prin convertoare pentru fibră optică sau SHDSL datorită mediilor de transmisie alternative

Radioline – Multiplexor în mai multe puncte

Module de capăt Radioline pentru utilizare internațională  

Radioline – Multiplexor în mai multe puncte

Adaptați sistemul I/O conform cerințelor aplicației dumneavoastră. Particularitate: prin simpla răsucire a butonului rotativ de selecție, alocați ușor intrările și ieșirile, nefiind necesară programarea.

  • Noi posibilități pentru distribuție I/O cu până la 99 de stații în sistemul de magistrală, datorită funcției de multiplexare în mai multe puncte
  • Extinderea sistemului de comunicație radio Radioline cu o structură în linie conectată prin cablu
  • Poate fi utilizat pe orice controler, ca Modbus/RTU-Slave
  • Extensibil cu până la 32 de module I/O Radioline (256 de intrări și ieșiri digitale sau 128 de intrări și ieșiri analogice)
  • Schimbarea modulului în timpul funcționării – datorită conectorului de magistrală cu instalare pe șină și capabilității de înlocuire sub tensiune
  • Distanțele de până la 1,2 km prin cablurile de cupru bifilare existente, distanțele de până la 20 km prin prelungitor SHDSL
  • Utilizare în domeniile Ex din Zona 2

Inline - multiplexor de câmp

Inline: Multiplexor de câmp pentru transmiterea punct cu punct a semnalelor I/O  

Inline: Multiplexor de câmp pentru transmiterea punct cu punct a semnalelor I/O

Un sistem multiplexor de câmp este un sistem simplu pentru transmiterea semnalelor I/O între două stații aflate la distanțe mari în spațiu. Prezintă o structură modulară și servește la reducerea cablării paralele convenționale.

  • Punere în funcțiune simplă – fără programare
  • Comunicare punct cu punct a semnalelor I/O
  • Extensibil cu până la 32 de blocuri terminale I/O Inline (512 de intrări și ieșiri digitale sau 32 de intrări și ieșiri analogice)
  • Distanțele de până la 12 km prin cablurile de cupru bifilare existente, distanțele de până la 20 km prin prelungitor SHDSL
  • Utilizare în domeniile Ex din Zona 2

Wireless-MUX - Multiplexor radio

Wireless-MUX – Cablul de semnal fără fir  

Wireless-MUX – Cablul de semnal fără fir

Setul radio Wireless MUX transmite 16 semnale digitale și două semnale analogice, în mod bidirecțional, astfel că poate înlocui un cablu de semnal cu 40 de conductori.

  • Punere în funcțiune simplă, nu necesită configurare sau reglaje
  • Comunicare punct cu punct a semnalelor I/O
  • Tehnologie actuală Bluetooth 4.0
  • Consum mic de energie
  • Conectare și transmitere semnal rapide
  • Acoperire de până la 200 m cu antene omnidirecționale și până la 400 m cu antene direcționale la vizibilitate liberă

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere