Multiplexor

Multiplexor Radioline pentru industria proceselor

Comunicarea I/O simplificată

Radioline – sistemul de multiplexare special pentru punerea în aplicare a proceselor.

Înapoi la Tehnică de comunicare industrială

Categorii

Căutare în Multiplexor

Afişează toate produsele din această categorie

Cuplorul de bus RS-485 vă oferă, prin intermediul modulelor I/O Radioline, un sistem de multiplexare special pentru punerea în aplicare a proceselor. Caracteristica specială: mapare I/O simplă prin intermediul butonului rotativ de selecție și al regimului de operare multipunct. În plus, puteți utiliza modulul și ca stație Modbus-sclav.

Avantajele dvs.

  • Punere în funcțiune simplă, datorită mapării I/O, cu numai o răsucire a butonului rotativ de selecție
  • Noi posibilități pentru distribuție I/O cu până la 99 de stații în sistemul de magistrală, datorită funcției de multiplexare în mai multe puncte
  • Extinderea sistemului de comunicație Radioline, la o structură în linie conectată prin cablu cu până la 99 de stații
  • Poate fi utilizat pe orice controler, ca Modbus/RTU sclav

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere