Relee de protecție multifuncționale

Relee de protecție multifuncționale

Un releu de protecție, trei funcții de siguranță

Releul multifuncțional de protecție oferă trei funcții într-un singur dispozitiv.

Înapoi la Dispozitive de comutare de siguranță

Categorii

Căutare în Relee de protecție multifuncționale

Afişează toate produsele din această categorie

Cu gama de dispozitive PSRmultifunction puteți utiliza într-un mod extrem de simplu funcții de siguranță precum oprire de urgență, monitorizarea ușii de protecție și a barierei luminoase - toate acestea într-un singur dispozitiv. În total, vă stau la dispoziție patru variante funcționale, fiecare cu câte trei moduri de conectare.

Avantajele dumneavoastră

  • Avantajul dumneavoastră în materie de costuri comparativ cu releele de protecție convenționale: trei funcții de siguranță într-un singur dispozitiv
  • Economie de spațiu în tabloul de distribuție grație carcasei compacte
  • Siguranță consacrată grație contactelor de releu ghidate forțat
  • Efort redus la instalare, prin conexiunea push-in
  • Compatibilitate cu diverși senzori

Releu de protecție multifuncțional

Releu de protecție multifuncțional PSRmultifunction  

Sunt disponibile patru variante de dispozitive PSRmultifunction cu trei tehnologii de conectare

Trei funcții de siguranță într-un singur releu de protecție. Funcțiile de siguranță interconectate la nivelul dispozitivului reduc posibilele erori de cablare.

  • Lățime 22,5 mm
  • nu este necesară configurarea prin intermediul software-ului
  • Certificat TÜV
  • PLe conform ISO 13849 și SILCL 3 conform ICE 62061
  • Conexiune cu șurub, manșon elastic sau push-in
  • conexiuni compatibile cu demaroare hibrid CONTACTRON

Economie de spațiu cu ajutorul releelor de protecție multifuncționale

PSRmultifunction pe scurt  

Utilizarea a trei funcții diferite de siguranță

Releele de protecție PSRmultifunction dispun de trei circuite pentru senzori, care pot fi conectate fiecare pe unul sau două canale:

  • Un circuit de senzori supraordonat S0
  • Două circuite locale de senzori S1 și S2

Circuitele locale de senzori S1 și S2 acoperă fiecare câte o funcție standard, ca de exemplu, o ușă de protecție sau o barieră luminoasă. În caz de avarie, cele două circuite de senzori pot fi reactivate independent unul față de celălalt.

Circuitul de senzori supraordonat S0 monitorizează cele două circuite locale de senzori. În cazul în care acesta este declanșat, circuitele de siguranță protejate de S1 și S2 sunt oprite.

 

Aplicații specifice pentru PSRmultifunction

Utilizare în mașini de mici dimensiuni  

Relee de protecție multifuncționale, ideale pentru mașinile mici

Releele multifuncționale de protecție pot fi utilizate în mod optim pentru mașini de mici dimensiuni cu până la trei funcții de siguranță. Printre domeniile de aplicare se numără:

  • Mașini pentru industria alimentară
  • Mașini de ambalat
  • Utilaje de manipulare la montaj

 

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere