Înapoi la Prezentare generală

Avantajele dvs. în detaliu

Manevrare simplă și identificare rapidă a erorilor

Configurare dispozitiv cu șurubelnița  

Configurare dispozitiv prin comutatorul rotativ

Selectați funcția dorită de monitorizare, în mod simplu, prin intermediul comutatorului rotativ din partea din față a carcasei.

Controlați valorile de prag și întârzierile de răspuns, în trepte fine, prin intermediul potențiometrului, astfel încât micile abateri să fie identificate rapid.

Înapoi în sus

Utilizare pe plan mondial

Relee de monitorizare EMD cu modul de putere conectabil  

Relee de monitorizare EMD cu modul de putere conectabil

Releele de monitorizare EMD pot fi utilizate în aplicații internaționale - fără sursă de alimentare suplimentară. Astfel, aveți la dispoziție două versiuni:

  • Relee de monitorizare cu sursă de alimentare integrată cu plaja extinsă a tensiunii de intrare, pentru tensiuni între 24 V și 240 V.
  • Relee de monitorizare cu transformator plug-in pentru adaptarea tensiunii de alimentare, gradate în diferite game de tensiune între 24 V și 500 V.

 

Înapoi în sus

Economie de spațiu și siguranță

Relee de monitorizare EMD, late de 22,5 mm  

Relee de monitorizare EMD: înguste de numai 22,5 mm

Releele de monitorizare EMD economisesc spațiu valoros în tabloul de distribuție. Cu o lățime de numai 22,5 mm și două contacte comutatoare, acestea sunt printre cele mai mici din clasa lor.

Circuitele de măsură și de alimentare sunt izolate galvanic unul de celălalt - acest lucru vă oferă siguranță.

Înapoi în sus

Diagnosticare clară

Relee de monitorizare EMD cu LED-uri colorate  

Monitorizarea rapidă prin LED

Totul la vedere – indicatoarele colorate de stare de pe partea din față a carcasei vă raportează următoarele stări ale dispozitivului:

  • Gata de funcționare
  • Depășire valoare de prag, în sens pozitiv sau negativ
  • Stare releu

În același timp, o ieșire releu este setată la mesajul de alarmă de pe un controler.

Înapoi în sus

Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare
  • Avantajele dvs. în detaliu

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere