Carcase multifuncționale ME-PLC

Carcasă multifuncțională ME-PLC

Sistem de carcase pentru controlere

Efort minim de cablare cu tehnologie pre-asamblată de conectare frontală și conector instalat pe șină DIN

Înapoi la Carcasă pe șină DIN

Categorii

Căutare în Carcase multifuncționale ME-PLC

Afişează toate produsele din această categorie

Carcasele multifuncționale pentru echipamente electronice din seria ME-PLC sunt ideale pentru aplicațiile cu necesar mare de spațiu de instalare și cu tehnologie de conectare dispusă în partea din față. Sistemul de carcase oferă o suprafață mare de montaj a cablajului imprimat și conectori de magistrală cu instalare pe șină DIN eficienți pentru cea mai variată gamă de aplicații.

Avantajele dvs.:

  • Modul de conexiune frontală cu tehnologie cu pârghie pentru un confort ridicat la conectare
  • Dimensiunile generoase ale carcasei asigură un spațiu mare pe cablajul imprimat
  • Transmitere confortabilă de date și putere cu conectori de magistrală cu instalare pe șină DIN cu până la 50 de poli
  • Model de capac universal pentru tehnologie de conectare la alegere

Conexiune frontală plug-in

Conexiune frontală plug-in  

Conexiune frontală plug-in, prin intermediul modulelor rabatabile de conectare

Sistemul oferă posibilități de conectare confortabile, prin modulele rabatabile de tehnologie de conectare.

  • Tehnologie de conectare poziționată în zona frontală
  • Conectare și deconectare simple, datorită tehnologiei cu pârghie
  • Pre-asamblat complet cu conexiune push-in cu arc, pentru până la 36 poli

Conector de magistrală cu instalare pe șină DIN

Conector de magistrală cu instalare pe șină DIN  

Conector de magistrală cu instalare pe șină DIN pentru comunicație de la modul la modul

Combinați carcasa pentru echipamente electronice ME PLC cu două variante diferite pentru cea mai mare flexibilitate. Ambele variante sunt livrate ca set de montare (și anume, fără cablaj imprimat și neasamblate). Astfel, design-ul personalizat și orientat către aplicație al cablajului imprimat poate fi ușor integrat. În acest fel, obțineți funcționalitatea de care aveți nevoie pentru aplicația dvs.

  • 50 poli pe șină DIN și 40 poli în dispozitiv
  • 10 poli pe șină DIN și 10 poli în dispozitiv

Spațiu amplu

Spațiu amplu în carcasă  

Dimensiunile mari asigură un spațiu amplu

Dimensiunile mari și modelele universale de acoperire vă oferă mult spațiu la proiectarea configurațiilor cablajelor dvs. imprimate.

  • Dimensiuni: l x Î x A: 40 x 180 x 145 mm
  • Spațiu amplu pentru echipamentele dvs. electronice individuale
  • Modele universale de acoperire

 

Afișare optică a semnalelor

Fibră optică  

Afișare optică a semnalelor

Fibrele optice HS LC pentru carcasele de echipamente electronice sunt disponibile în diferite tipuri de design. La cerere, vă oferim și prelucrarea necesară a carcaselor pentru echipamente electronice, sub forma serviciilor de asistență.

  • Fibrele optice sunt optimizate pentru carcase de echipamente electronice
  • Montarea simplă pe cablaj imprimat, prin intermediul fișelor de siguranță adaptoare cu cursor
  • Stabilitate ESD

Despre carcasele multifuncționale de la Phoenix Contact

Carcasele multifuncționale se disting prin gradul ridicat de diversitate și prin fixarea deosebit de sigură pe șina DIN. Cu ajutorul acestor carcase, puteți dezvolta noi concepte multifuncționale de dispozitive. Beneficiați de flexibilitate la alegerea tehnologiei de conectare, de o cablare confortabilă și rapidă prin conexiunile din zona frontală. Puteți configura cu ușurință sisteme modulare de dispozitive prin conectorul de magistrală cu instalare pe șină DIN.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu


Carcase multifuncționale ME-PLC

Carcase echipament electronic multifuncționale pentru controlere complexe.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere