Carcase multifuncționale ME-IO

Carcase multifuncționale ME-IO

Tehnologie de conectare frontală modulară pentru spații înguste

O carcasă, posibilități multiple de conectare - acesta este principiul sistemului de carcase ME-IO.

Înapoi la Carcasă pe șină DIN

Categorii

Căutare în Carcase multifuncționale ME-IO

Afişează toate produsele din această categorie

Sistemul de carcase ME-IO este adecvat în special pentru aplicațiile în care aveți la dispoziție un spațiu de instalare redus, în contextul unor cerințe funcționale ridicate. Modulele electronice personalizate, precum controlerele și modulele I/O pot fi asamblate în mod simplu, grație design-ului modular. Tehnologia de conectare frontală push-in și designul compact permit realizarea unor dispozitive individuale cu până la 54 de poli la o lățime de 18,8 mm.

Avantajele dvs.:

  • Trei lățimi de modul (18,8 mm, 37,6 mm, 75,2 mm) pentru o diversitate sporită
  • Conexiuni frontale pentru transmiterea de semnale, date și putere
  • Densitate mare de conexiuni: conectori fișă cu 4 și 6 poli în pași de 3,45 mm și 5,0 mm
  • Curelele bloc permit strângerea mecanică arbitrară a tipurilor de fișe în spații înguste
  • Posibilitate suplimentară de inscripționare cu ajutorul încărcătorului din capacul de marcare transparent
  • Prizele șuntate drept conexiune TWIN înlocuiesc ferulele TWIN

Sistem complet pentru cuploare de magistrale de câmp și controlere

Sistem complet pentru cuploare de magistrale de câmp și controlere  

Sistem complet pentru cuploare de magistrale de câmp și controlere

Gama de produse ME-IO oferă variante speciale de carcase și accesorii pentru asamblarea unui sistem complet, format din controler, cuplor de magistrală și diferite module I/O. Diferitele tipuri de design și tehnologii de conectare permit soluții de sistem foarte flexibile.

  • Design în L pentru integrarea optimă a conectorilor de date precum RJ45 și D-SUB
  • Integrare flexibilă a circuitelor imprimate, vertical și orizontal pe șina DIN
  • Conector de magistrală cu instalare pe șină DIN pentru comunicarea transversală a modulelor

Instalare și demontare simple

Instalare și demontare simple  

Instalare simplă, datorită sistemului Lock-and-Release

Cu sistemul Lock-and-Release, puteți conecta și deconecta fișele, rapid și simplu.

  • Înlocuirea rapidă a unui modul, fără lucrări de conectare care solicită mult timp
  • Nu sunt necesare scule speciale
  • Fixare în siguranță

Cablare rapidă

Cablare rapidă  

Cablare rapidă cu conexiune push-in cu arc

Datorită tehnologiei de conectare push-in, puteți realiza cablarea într-un mod simplu, rapid și fără unelte.

  • Lățimi: 18,8 mm, 37,5 mm și 75,2 mm
  • Până la 54 poli la o lățime de 18,8 mm
  • Tipuri de ștechere TWIN

Tehnologie de conectare personalizată

Tehnologie de conectare personalizată  

Selecție mare de tehnologii de conectare

Echipați-vă sistemele electronice cu cele mai noi interfețe de comunicații. În acest scop, vă oferim tehnologia de conectare potrivită, precum și prelucrarea necesară a carcasei.

  • Conexiuni USB și Mini-USB
  • Conexiuni RJ45
  • Conexiuni D-SUB
  • Carduri SD

Conector de magistrală cu instalare pe șină DIN

Conector de magistrală cu instalare pe șină DIN  

Conector de magistrală cu instalare pe șină DIN cu 5 poli

TBUS este un conector de magistrală cu 5 sau 8 poli, integrat în șina DIN, pentru alimentarea cu energie și transmisia de date. Acesta conectează mai multe module electronice, care sunt instalate pe șina DIN. La scoaterea unui dispozitiv din conexiune, lanțul de contact nu este întrerupt.

  • Transmitere paralelă de date, posibilă cu până la 5 poli în șina DIN
  • Cinci contacte aurite pentru transmiterea cu până la 8 A și 125 V
  • Contacte existente sub formă de execuție în serie și în paralel

Conexiune la carcasele ME-MAX și ICS

Conexiune la carcasele ME-MAX  

Conectați carcasele ME-IO și ME-MAX

Pentru a vă extinde sistemul de dispozitive bazate pe ME-IO, de exemplu, prin unități CPU sau module Ethernet, folosiți carcasele ME-MAX sau ICS. Conectați toate modulele cu conectorul TBUS.

  • Poate fi utilizat cu toate variantele de carcase ME-MAX (5 poli), precum și carcase ICS (8 poli)
  • Utilizare uniformă a conectorului TBUS pentru conectare simplă și sigură

Afișare optică a semnalelor

Afișare optică a semnalelor  

Afișare optică a semnalelor

Fibrele optice HS LC pentru carcasele de echipamente electronice sunt disponibile în diferite tipuri de design. La cerere, vă oferim și prelucrarea necesară a carcaselor pentru echipamente electronice, sub forma serviciilor de asistență.

  • Fibrele optice sunt optimizate pentru carcase de echipamente electronice
  • Montarea simplă pe cablaj imprimat, prin intermediul fișelor de siguranță adaptoare cu cursor
  • Stabilitate ESD

Despre carcasele multifuncționale de la Phoenix Contact

Carcasele multifuncționale se disting prin gradul ridicat de diversitate și prin fixarea deosebit de sigură pe șina DIN. Cu ajutorul acestor carcase, puteți dezvolta noi concepte multifuncționale de dispozitive. Beneficiați de flexibilitate la alegerea tehnologiei de conectare, de o cablare confortabilă și rapidă prin conexiunile din zona frontală. Puteți configura cu ușurință sisteme modulare de dispozitive prin conectorul de magistrală cu instalare pe șină DIN.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu


Sistem de carcase ME-IO

Soluții personalizate de carcase, pentru sisteme modulare de comandă

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere