Carcase multifuncționale

Carcase multifuncționale

Conectare confortabilă și economie de spațiu

Efort minim de cablare cu tehnologie pre-asamblată de conectare frontală și conector instalat pe șină DIN

Înapoi la Carcasă echipament electronic

Categorii

Căutare în Carcase multifuncționale

Afişează toate produsele din această categorie

Cu carcasele pentru echipament electronic ME-PLC și ME-IO dispuneți de un sistem multifuncțional de carcase. Cu ajutorul acestor carcase, dezvoltați noile concepte de dispozitive.

Avantajele dvs.:

  • Flexibilitate în alegerea tehnologiei de conectare
  • Cablare confortabilă și cu economie de spațiu, prin conexiunile din zona frontală
  • Design simplu al sistemelor modulare de dispozitive, prin conectorul magistrală cu instalare pe șină
  • Spațiu amplu pentru sistemele dvs. electronice pe cablajul imprimat
  • Disponibilitatea ridicată prin oprirea deosebit de sigură pe șină DIN

Seria ME-IO

Sistem de carcasă ME-IO  

Carcase multifuncționale ME-IO

Sistemul de carcase ME-IO este ideal pentru aplicațiile în care aveți la dispoziție un spațiu de instalare redus. Tehnologia de conectare frontală push-in și forma compactă permit realizarea unor dispozitive mici, cu până la 36 de poli.

  • Lățime minimă de numai 18,8 mm
  • Tehnologie de conectare push-in cu până la 36 de poli în zona frontală a carcasei
  • Prizele șuntate ca și conexiune TWIN înlocuiesc ferulele TWIN
  • Sunt posibile numeroase combinații între capacele carcaselor și fișe, în zona frontală

Seria ME-PLC

Sistem de carcasă ME-PLC  

Carcase multifuncționale ME-PLC

Sistemul de carcase ME-PLC este ideal pentru aplicațiile cu necesar mare de spațiu de instalare și cu tehnologie de conectare dispusă în partea din față. În combinație cu o suprafață mare de montaj a cablajului imprimat și cu conectorii magistrală cu instalare pe șină, acest sistem de carcase oferă o funcționalitate înaltă pentru diferite aplicații.

  • Dimensiuni generoase ale carcasei
  • Conectorii magistrală cu instalare pe șină pentru configurarea individuală a cablajului imprimat
  • Tehnologie de conectare pentru cablaj imprimat, ce poate fi poziționată în zona frontală
  • Poate fi utilizată o tehnologie de conectare plug-in sau deja cositorită

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Carcase echipament electronic

Serviciu


Carcase multifuncționale ME-PLC

Carcase echipament electronic multifuncționale pentru controlere complexe.


Sistem compact de carcase

Posibilităţi multiple de conectare la partea frontală a carcasei.