Carcase multifuncționale ME-IO

Carcase multifuncționale ME-IO

Sistem de carcasă cu tehnologie de conectare frontală push-in

O carcasă, posibilități multiple de conectare - acesta este principiul sistemului de carcase ME-IO.

Înapoi la Carcase multifuncționale

Categorii

Căutare în Carcase multifuncționale ME-IO

Afişează toate produsele din această categorie

Sistemul de carcase ME-IO este ideal pentru aplicațiile în care aveți la dispoziție un spațiu de instalare redus. Tehnologia de conectare frontală push-in și forma compactă permit realizarea unor dispozitive mici, cu până la 54 de poli.

Avantajele dvs.:

  • Trei lăţimi de modul (18,8 mm, 37,6 mm, 75,2 mm) pentru o diversitate sporită.
  • Conexiuni frontale pentru transmiterea de semnale, date şi putere
  • Densitate mare de conexiuni: conectoare fişă cu 4 şi 6 poli în pas de 3,45 mm şi 5,0 mm
  • Diverse combinații între capacele carcaselor și fișe
  • Prizele șuntate ca și conexiune TWIN înlocuiesc ferulele TWIN

Sistem complet pentru cuploare magistrale de câmp și controlere

Sistem complet pentru cuploare magistrale de câmp și controlere  

Sistem complet pentru cuploare magistrale de câmp și controlere

Familia de produse ME-IO oferă variante speciale de carcase și accesorii pentru asamblarea unui sistem complet format din controler, cuplor de bus și diferite module I/O. Diferitele designuri și tehnologii de conectare permit soluții foarte flexibile pentru sistem.

  • Design în L pentru integrarea optimă a conectorilor de date ca RJ45 și D-SUB
  • Integrare flexibilă a circuitelor imprimate, vertical și orizontal pe șina portantă
  • Racordul bus al şinelor portante faţă de comunicarea transversală a modulelor

Instalare și demontare simple

Instalare și demontare simple  

Instalare simplă, datorită sistemului Lock-and-Release

Cu sistemul Lock-and-Release puteți conecta și deconecta fișele, rapid și simplu.

  • Înlocuirea rapidă a unui modul, fără lucrări de conectare consumatoare de timp
  • Nu sunt necesare unelte speciale
  • Susținere sigură

Cablare rapidă

Cablare rapidă  

Cablare rapidă cu conexiune push-in cu arc

Datorită tehnologiei de conectare push-in puteți realiza cablarea într-un mod simplu, rapid și fără unelte.

  • Până la 54 de poli pe modul
  • Lățimi: 18,8 mm, 37,5 mm și 75,2 mm
  • Tipuri de fişe inserabile TWIN

Tehnologie de conectare personalizată

Tehnologie de conectare personalizată  

Selecție mare de tehnologii de conectare

Echipați-vă sistemele electronice cu cele mai noi interfețe de comunicații. În acest scop, vă oferim tehnologia de conectare potrivită, precum și prelucrarea necesară a carcasei.

  • USB
  • RJ45
  • D-SUB

Conector magistrală cu instalare pe șină

Conector magistrală cu instalare pe șină  

Conector magistrală cu instalare pe șină, cu 5 poli

TBUS este un conector de magistrală cu 5 poli, integrat în șină DIN, pentru alimentarea cu energie și transmisia de date. Acesta conectează mai multe module electronice, care sunt instalate pe șina DIN. La scoaterea unui dispozitiv din conexiune, lanțul de contact nu este întrerupt.

  • Transmitere paralelă de date, posibilă cu până la 5 poli în șina DIN
  • Cinci contacte aurite, pentru transmiterea cu până la 8 A și 125 V

Conexiune la carcasele ME-MAX

Conexiune la carcasele ME-MAX  

Conectați carcasele ME-IO și ME-MAX

Utilizați carcasele ME-MAX pentru a extinde sistemul de dispozitive bazate pe ME-IO prin unitățile CPU sau module Ethernet, de exemplu. Conectați toate modulele cu conectorul TBUS.

  • Poate fi utilizat cu toate variantele din familia ME-MAX
  • Utilizare uniformă a conectorului TBUS pentru conectare simplă și sigură

Afișare optică a semnalelor

Afișare optică a semnalelor  

Afișare optică a semnalelor

Fibrele optice HS LC pentru carcasele de echipament electronic sunt disponibile în diferite tipuri de design. La cerere, vă oferim și prelucrarea necesară a carcaselor pentru echipament electronic, sub forma serviciilor de asistență.

  • Fibrele optice sunt optimizate pentru carcase de echipament electronic
  • Montarea simplă pe cablaj imprimat, prin intermediul fișelor de siguranță adaptoare cu cursor
  • Stabilitate ESD

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Carcase echipament electronic

Serviciu


Sistem de carcase ME-IO

Soluții personalizate de carcase, pentru sisteme modulare de comandă

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere