Blocuri terminale multinivel

Cablare confortabilă într-un spațiu redus

Cablare confortabilă într-un spațiu redus

Cu blocurile terminale multinivel, măriți densitatea de cabluri chiar și în condiții limitate de spațiu.

Înapoi la Conexiune cu șurub

Categorii

Căutare în Blocuri terminale multinivel

Afişează toate produsele din această categorie

Distribuiți potențialul mai clar și mai precis – cu blocurile terminale multinivel cu coduri de culoare de la Phoenix Contact.

Avantajele dvs.

  • Economie de spațiu, datorită faptului că în carcasa blocului terminal pot exista până la trei potențiale
  • Distribuție simplă a potențialului, grație canalelor pentru funcții de la fiecare nivel
  • Claritate, prin etichetarea tuturor punctelor de conectare

Punte verticală de potențial

Bloc terminal multinivel cu punte de potențial  

Canal dublu pentru funcții, pentru distribuția simplă a potențialului

Prin intermediul punților verticale de potențial, puteți conecta nivelurile. Astfel distribuitorul real de potențial este creat din blocurile terminale multinivel.

Dispunere pe niveluri

Bloc terminal multinivel cu dispunere pe niveluri  

Bloc terminal multinivel cu dispunere pe niveluri

Aveți nevoie de acces liber la nivelul inferior de conectare, chiar și cu cablare completă? Soluția se numește: dispunere pe niveluri. 

Câmpurile de etichetare și canalul de inserție a conductorului sunt cele mai cunoscute în acest scop.

Blocuri terminale motor

Blocuri terminale multinivel  

Perfecte pentru conexiunea motorului: blocurile terminale multinivel

Din ce cauză blocurile terminale multinivel sunt deosebit de potrivite pentru conectarea simplă a consumatorilor cu 1 sau 3 faze? Acestea vă oferă potențialul necesar și o conexiune cu conductor de protecție, într-o singură carcasă a blocului terminal.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere