Întrerupătoare electronice de protecție cu mai multe canale

Întrerupătoare electronice de protecție cu mai multe canale

Protecție confortabilă

User-friendly, simplu, operabil intuitiv - protecția optimă pentru sistemul dvs.

Înapoi la Întrerupător de protecție

Categorii

Căutare în Întrerupătoare electronice de protecție cu mai multe canale

Afişează toate produsele din această categorie

Întrerupătoarele electronice de protecție cu mai multe canale CBM și CBMC vă oferă mai multă funcționalitate într-un spațiu mai redus. Datorită tehnologiei de conectare push-in, acestea pot fi utilizate în special în producția de mașini și în tehnologia de comandă.

Avantajele dvs.

  • Utilizări multiple, prin trepte reduse ale curentului nominal
  • Instalare simplă, cu economie de spațiu, datorită designului compact și tehnologiei de conectare push-in
  • Siguranță sporită a sistemului, datorită blocării electronice a curenților nominali setați
  • Domenii multiple de utilizare, datorită domeniului extins de temperatură și rezistenței mari la șocuri și vibrații

CBM - Întrerupător de protecție cu asistent de curent nominal

Întrerupător de protecție CBM cu 4 și 8 canale  

Întrerupătoare electronice de protecție CBM cu mai multe canale

Cu întrerupătoarele de protecție CBM cu mai multe canale protejați în siguranță patru până la opt canale de suprasarcină și curenți de scurtcircuit. Grație asistentului de curenți nominali integrat puteți seta foarte ușor curenții nominali adecvați pentru consumatorii dvs.  Setările făcute sunt blocate electronic. Astfel este evitat pericolul setărilor eronate accidentale.

Sistemul integrat de avertizare din timp micșorează numărul avariilor apărute. În cazul în care se atinge o valoare de 80% din curentul nominal setat pentru un canal, LED-ul corespunzător emite o avertizare. În plus, poate fi utilizată ieșirea separată a semnalului, pentru semnalizare la distanță.

Prin intermediul limitării active a curentului, sursa de alimentare din amonte poate fi utilizată în mod optim. Acest lucru permite utilizarea unor secțiuni mai mici din rețeaua de comutare și previne căderile nedorite de tensiune.

CBMC - întrerupătoare de protecție super compacte

Întrerupătoare de protecție CBMC cu 4 canale  

Întrerupătoare electronice de protecție compacte CBMC cu mai multe canale

Noul întrerupător electronic de protecție CBMC este croit perfect pe cerințele dvs.: acesta combină designul compact și reglabilitatea individuală. Cele patru canale pot fi setate simplu și fără unelte prin intermediul panoului tactil LED.

Sistemul integrat de avertizare din timp micșorează și la CBMC numărul avariilor survenite. În cazul în care se atinge o valoare de 80% din curentul nominal setat pentru un canal, LED-ul corespunzător emite o avertizare.

CMBC oferă și pentru circuitele de curent NEC Class 2 soluția adecvată. Dispozitivele reglabile pentru unu la patru Amperi oferă protecția optimă pentru conductori și senzori printr-o siguranță suplimentară internă de ieșire.

Pentru dvs., acest lucru înseamnă: curenții pot fi setați simplu și flexibil, economisiți spațiu și protejați în siguranță toate aplicațiile cu un singur aparat.

Obțineți protecție optimă pentru sistemul dvs. și comandați articolele gata configurate conform cerințelor dvs.

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Dispozitive de protecție – Întrerupător de protecție

Serviciu


Întrerupător de protecție CBMC

Compact și reglabil individual


Întrerupător de protecție CBMC

Compact și reglabil individual


Limitarea curentului – ce este aceasta?

Comportamentul întrerupătoarelor cu protecție cu și fără limitare activă a curentului

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere