Întrerupătoare electronice de protecție cu mai multe canale

Întrerupătoare electronice de protecție cu mai multe canale

Protecție confortabilă

Ușor de folosit, simplu, operabil intuitiv – protecția optimă pentru sistemul dvs.

Înapoi la Întrerupătoare electronice de protecție

Categorii

Căutare în Întrerupătoare electronice de protecție cu mai multe canale

Afişează toate produsele din această categorie

Întrerupătoarele electronice de protecție cu mai multe canale CBM și CBMC vă oferă mai multă funcționalitate într-un spațiu mai redus. Datorită tehnologiei de conectare push-in, acestea pot fi utilizate în special în producția de mașini și în tehnologia de comandă.

Avantajele dumneavoastră

  • Utilizări multiple, prin trepte reduse ale curentului nominal
  • Instalare simplă, cu economie de spațiu, datorită designului compact și tehnologiei de conectare push-in
  • Siguranță sporită a sistemului, datorită blocării electronice a curenților nominali setați
  • Domenii multiple de utilizare, datorită domeniului extins de temperatură și rezistenței mari la șocuri și vibrații

CBM - Întrerupător de protecție cu asistent de curent nominal

Întrerupător de protecție CBM cu 4 și 8 canale  

Întrerupătoare electronice de protecție CBM cu mai multe canale

Cu întrerupătoarele de protecție CBM cu mai multe canale protejați în siguranță patru până la opt canale de suprasarcină și curenți de scurtcircuit. Grație asistentului de curenți nominali integrat puteți seta foarte ușor curenții nominali adecvați pentru consumatorii dvs.  Setările selectate sunt blocate electronic. Astfel se evită pericolul setărilor eronate nedorite.

Sistemul integrat de avertizare timpurie asigură mai puține avarii. În cazul în care se atinge o valoare de 80% din curentul nominal setat pentru un canal, LED-ul corespunzător emite o avertizare. În plus, ieșirea separată a semnalului poate fi utilizată pentru semnalizare la distanță.

Prin intermediul limitării active a curentului, sursa de alimentare din amonte poate fi utilizată în mod optim. Acest lucru permite utilizarea unor secțiuni mai mici din rețeaua de comutare și previne căderile de tensiune nedorite.

Întrerupătoare electronice de protecție compacte CBMC cu mai multe canale

Întrerupătoare de protecție CBMC cu 4 canale  

Întrerupătoare electronice de protecție compacte CBMC cu mai multe canale

Întrerupătorul electronic de protecție CBMC este adaptat perfect la cerințele dvs.: acesta combină designul compact și posibilitatea de reglare individuală. Cele patru canale pot fi setate simplu și fără unelte prin intermediul butoanelor cu LED.

Sistemul integrat de avertizare timpurie asigură, de asemenea, mai puține avarii la CBMC. În cazul în care se atinge o valoare de 80% din curentul nominal setat pentru un canal, LED-ul corespunzător emite o avertizare.

CMBC oferă soluția adecvată și pentru circuitele de curent NEC Class 2. Dispozitivele reglabile de la unu până la patru amperi, oferă protecția optimă pentru conductori și senzori.

Pentru dvs., acest lucru înseamnă: curentul poate fi setat simplu și flexibil, economisiți spațiu și protejați în siguranță toate aplicațiile cu doar un singur dispozitiv.

Adaptat exact la sistemul dumneavoastră

Configurarea corespunzătoare a întrerupătorului de protecție în momentul plasării comenzii  

CBMC: protecția dispozitivelor adaptată exact la sistemul dvs.

Obțineți protecția optimă pentru sistemul dvs. și comandați întrerupătoarele de protecție preconfigurate conform cerințelor dvs. Astfel, economisiți timpul de programare și puteți instala și pune direct în funcțiune produsul.

Deja la plasarea comenzii luați decizia cu privire la presetările cu care doriți să primiți dispozitivul. Fiecare curent nominal va fi selectat în mod individual. De asemenea, puteți decide, dacă valorile presetate să fie ulterior modificabile sau fixe. În cazul valorilor fixe, valorile de curent vor fi chiar imprimate direct pe partea frontală pentru fiecare canal. Astfel, chiar și în stare montată veți vedea cu ușurință oricând setările întrerupătorului de protecție.
Comandați-vă propriul întrerupător de protecție în cantitatea dorită, începând de la o singură bucată.

Pentru a simplifica cât mai mult posibil comanda ulterioară, pe partea laterală a tuturor dispozitivelor este aplicat codul de comandă. Astfel, comanda ulterioară se poate face fără probleme.

Control inteligent și monitorizare extinsă

Întrerupător de protecție CBMC cu interfață IO-Link  

Comunicație IO-Link pentru transparența sistemului

Portofoliul CBMC include și variante cu interfață IO-Link. IO-Link vă oferă posibilitatea integrării complete a întrerupătoarelor de protecție în monitorizarea și controlul proceselor. Prin urmare, veți vedea permanent datele referitoare la proces și veți fi informat despre acestea, indiferent de locație și timp.

Varianta întrerupătorului de protecție cu ieșire de stare și intrare de resetare vă ajută să creșteți opțiunile de diagnoză și control în sistemul dvs. Deoarece, acest produs oferă posibilitatea repornirii de la distanță a circuitului. Instalarea întrerupătorului de protecție este posibilă chiar și în locații greu accesibile.

O altă variantă întrerupe galvanic ieșirile de sarcină cu ajutorul releelor încorporate. În comparație cu alte întrerupătoare de protecție, în cazul unei defecțiuni, ieșirea protejată nu doar se conectează cu rezistență electrică mare, ci este separată și galvanic.

 

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Dispozitive de protecție – Întrerupător de protecție

Serviciu


Întrerupător de protecție CBMC

Compact și reglabil individual


Întrerupător de protecție CBMC

Compact și reglabil individual


Limitarea curentului – ce este aceasta?

Comportamentul întrerupătoarelor cu protecție cu și fără limitare activă a curentului

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere