Demaror

Demaror

Comutare inteligentă a motoarelor

Prin intermediul demaroarelor hibride compacte, puteți comuta și inversa motoarele, în mod rapid și fiabil.

Înapoi la Dispozitive electronice de comutare și unități de comandă pentru motoare

Categorii

  • Demaroare hibride - compatibile pentru rețea
    Demaroare hibride - compatibile pentru rețea

    Integrarea în sistemele de magistrală de câmp prin conexiunea de sistem INTERFACE. Transmiteți cu ușurință datele de proces și interconectați-vă rapid dispozitivele cu sistemul Interface și cu variantele IO-Link.

  • Demaroare hibride - sistem autonom
    Demaroare hibride - sistem autonom

    Demaroare hibrid alcătuite din contactoare directe și contactoare cu schimbare de sens cu diferite funcții, precum OPRIRE DE URGENȚĂ și protecția motorului.

  • Demaror hibrid - modular
    Demaror hibrid modular

    CONTACTRON pro reprezintă noua serie de produse de la Phoenix Contact, oferind o funcție Safety-Integration simplă și posibilitatea de extindere modulară. Totul pe baza tehnologiei hibride.

Prin intermediul demaroarelor hibride compacte autonome, modulare și compatibile pentru rețea, puteți comuta motoarele în mod sigur și fiabil. Dispozitivele sunt utilizate în toate cazurile în care este necesară inversarea sensului de rotație și protecția motoarelor asincrone trifazice de la 50 W până la 3 kW. Gama de produse a demaroarelor hibrid include contactoare directe și contactoare cu schimbare de sens, disponibile cu diverse funcții, precum OPRIRE DE URGENȚĂ și protecția motorului.

Avantajele dumneavoastră

  • Necesar redus de spațiu, grație design-ului compact: lățime 22,5 mm
  • Disponibilitate ridicată a sistemelor, grație duratei de exploatare de 10 ori mai mare cu tehnologia hibridă
  • Cablare rapidă, datorită circuitului integrat de blocare și cablării integrate a sarcinii
  • Protecție reglabilă a motorului, cu funcție bimetal de până la 9 A
  • Conexiune simplă și flexibilă a magistralei de câmp, cu gateway compatibil
  • Deconectare selectivă simplă prin intermediul conectorului de magistrală cu instalare pe șină DIN, ulterior unei OPRIRI DE URGENȚĂ, datorită releului de protecție conectat în amonte
  • Demaroarele sunt parte a sistemului COMPLETE line

Tehnologie hibridă CONTACTRON

Tehnologie hibridă CONTACTRON

Durată de exploatare de zece ori mai mare cu tehnologia hibridă CONTACTRON: Experimentați disponibilitatea ridicată a sistemelor, datorită combinației dintre tehnologia fiabilă a semiconductorilor și tehnologia robustă a releelor.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere