Blocuri terminale motor

Conexiune simplă motor

Conexiune simplă motor

Vă puteți cabla motoarele cu economie de timp și spațiu.

Înapoi la Conexiune cu cameră cu arc

Categorii

Căutare în Blocuri terminale motor

Afişează toate produsele din această categorie

Folosiți conexiunea simplă de motor pentru blocurile terminale modulare cu patru niveluri pentru secțiunile nominale de 2,5 mm² și 4 mm². Opțiuni de etichetare pe suprafețe mari pentru cablare sigură și vizibilitate în tabloul de distribuție.

Avantajele dvs.

  • Economie de spațiu, datorită existenței a trei potențiale într-o singură carcasă compactă a blocului terminal
  • Vizibilitate prin opțiunile de etichetare pe suprafețe mari
  • Reducerea costurilor de logistică cu accesoriile de sistem unitare CLIPLINE complete

Conexiune motor cu economie de timp și spațiu

Cablare compactă a motoarelor trifazate  

Cablare compactă a motoarelor trifazate

Cu blocurile terminale motor cablați motoare trifazice cu economie de spațiu, pe o lățime a blocului terminal de 5,2 mm, resp. 6,2 mm. Fiecare punct de conectare asigură o priză de testare suplimentară pentru fișe de testare cu diametrul de 2,3 mm.

Bloc terminal motor monofazic

Cablarea compactă a motoarelor monofazice  

Cablarea compactă a motoarelor monofazice

Cu blocurile terminale STI pentru instalații cablați motoarele monofazice cu economie de spațiu, pe o lățime a blocului terminal de 5,2 mm. Posibilitatea de șuntare la o șuntare simplă a fazei la fiecare nivel reduce timpul de cablare.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere