Blocuri terminale motor

Conexiune simplă motor

Conexiune simplă motor

Vă puteți cabla motoarele cu economie de timp și spațiu

Înapoi la Conexiune push-in

Categorii

Căutare în Blocuri terminale motor

Afişează toate produsele din această categorie

Folosiți conexiunea simplă de motor pentru blocurile terminale modulare cu patru niveluri pentru secțiunile nominale de 2,5 mm² și 4 mm². Blocurile terminale permit o distribuție simplă a potențialului prin intermediul unui canal pentru funcții la fiecare nivel. Fiecare punct de conectare este prevăzut cu o ieșire de testare ușor accesibilă.

Avantajele dvs.

  • Economie de spațiu, datorită existenței a trei potențiale într-o singură carcasă compactă
  • Posibilitate de șuntare pentru o șuntare de fază pe fiecare etaj
  • Potrivit pentru aplicații de până la 600 V conform UL
  • Vizibilitate prin opțiunile de etichetare pe suprafețe mari
  • Șuntare opțională de etaj pentru aplicații speciale
  • Reducerea costurilor de logistică cu accesoriile de sistem unitare CLIPLINE complete

Conexiune motor, cu economie de timp și spațiu

Cablare compactă a motoarelor trifazate  

Cablare compactă a motoarelor trifazate

Cu blocurile terminale motor cablați motoare trifazice, cu economie de spațiu, pe o lățime a blocului terminal de la 5,2 mm până la 6,2 m. Posibilitatea de șuntare la o șuntare simplă a fazei la fiecare nivel reduce timpul de cablare.
Fiecare punct de conectare asigură un contact de testare suplimentar pentru prize de testare cu diametrul de 2,3 mm.

Vizibilitate prin opțiunile de etichetare pe suprafețe mari

Vizualizare optimă  

Vizualizare optimă

La instalare și service puteți păstra o privire de ansamblu. Suprafața mare centrală de inscripționare vă oferă o asociere clară a motoarelor conectate. În plus, fiecare punct de conectare este etichetabil.

Șuntare opțională de etaj pentru aplicații speciale

Șuntarea etajelor  

Șuntarea etajelor

Cu șuntarea opțională a etajelor realizați conexiuni de potențial în cadrul unui bloc terminal modular.

Blocuri terminale motor monofazic

Cablarea compactă a motoarelor monofazice  

Cablarea compactă a motoarelor monofazice

Cu blocurile terminale PTI pentru instalații cablați motoare monofazice cu economie de spațiu, pe o lățime a blocului terminal de 5,2 mm, resp. 6,2 mm. Posibilitatea de șuntare la o șuntare simplă a fazei la fiecare nivel reduce timpul de cablare.
Fiecare punct de conectare asigură o priză de testare suplimentară pentru fișe de testare cu diametrul de 2,3 mm.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere