Blocuri terminale motor

Conexiune simplă motor

Conexiune simplă motor

Vă puteți cabla motoarele cu economie de timp și spațiu

Înapoi la Conexiune cu șurub

Categorii

Căutare în Blocuri terminale motor

Afişează toate produsele din această categorie

Folosiți conexiunea simplă de motor pentru blocurile terminale modulare cu patru niveluri, pentru secțiunile nominale de până la 6 mm². Blocurile terminale vă permit o distribuție simplă a potențialului prin intermediul unui canal pentru funcții la fiecare nivel.

Avantajele dvs.

  • Economie de spațiu, datorită existenței a trei potențiale într-o singură carcasă compactă a blocului terminal
  • Posibilitate de șuntare pentru o șuntare de fază pe fiecare etaj
  • Vizibilitate prin opțiunile de etichetare pe suprafețe mari

Conexiune motor, cu economie de timp și spațiu

Cablare compactă a motoarelor trifazate  

Cablare compactă a motoarelor trifazate

Cu blocurile terminale motor din seria DLK... și VIOK... puteți cabla motoare trifazate cu economie de spațiu, până la 6,2 mm lățime a blocului terminal și până la 6 mm² conexiune conductor. Posibilitatea de șuntare la șuntarea simplă a fazelor la fiecare nivel reduce timpul de cablare.

Blocuri terminale motor monofazic

Cablarea compactă a motoarelor monofazice  

Cablarea compactă a motoarelor monofazice

Cu blocurile terminale pentru instalații cablați motoare monofazice cu economie de spațiu pe o lățime a blocului terminal de 5,2 mm. Posibilitatea de șuntare la o șuntare simplă a fazei la fiecare nivel reduce timpii de cablare.
Fiecare punct de conectare asigură o priză de testare suplimentară pentru fișe de testare cu diametrul de 2,3 mm.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere