Demaror IP54

Direct pe motor

Direct pe motor

Echipamentele de pornire motor cu inversare direcție, în carcase robuste, sunt soluția optimă pentru utilizare pe câmp.

Înapoi la Dispozitive electronice de comutare și unitate de comandă motor

Categorii

Căutare în Demaror IP54

Afişează toate produsele din această categorie

Economisiți spațiu și timp: cu echipamentul de pornire motor cu inversare direcție IP54 de la Phoenix Contact. Îl instalați direct pe câmp. Cablarea complexă a funcțiilor unice în tabloul de distribuție se transformă în unitate funcțională compactă în sistem.

Avantajele dvs.

  • Montare simplă, prin tehnologia plug-in de conectare
  • Înlocuire rapidă, datorită sistemului electronic modular interschimbabil
  • Lucrări în condiții de siguranță în caz de întreținere, prin intermediul suportului extins cu comutator de întreținere integrat

Combinație inteligentă - Echipament pornire motor cu inversare direcție și carcasă IP54

Echipament pornire motor cu inversare direcție IP54  

Echipament pornire motor cu inversare direcție IP54

Echipamentul de pornire motor cu inversare direcție IP54 este o combinație între comanda simplă a motorului și carcasa robustă. Echipamentele de pornire motor cu inversare direcție în carcase robuste și-au demonstrat utilitatea în numeroase domenii:

  • Tehnologie de transport pe bandă rulantă
  • Industria băuturilor
  • Industria alimentară

Pentru conectarea la controlere, utilizați variantele pentru diferite sisteme de magistrală:

  • INTERBUS pentru transmitere prin cabluri de cupru și fibră optică
  • Profibus pentru transmitere prin cabluri de cupru
  • PROFINET pentru transmitere prin cabluri de cupru și fibră optică

Diversitate de funcții

Diversitate de funcții  

Diversitate de funcții

Prin intermediul comutatoarelor de motor cu unul și două canale, puteți comanda unitatea de acționare directă. În plus, vă stă la dispoziție, pentru aplicații cu diferite sensuri de rulare, o variantă de sarcină de inversare.

Caracteristici suplimentare:

  • Interconectare performantă 400 V c.a./20 A
  • Putere nominală de ieșire de până la 3,7 kW
  • Comutator suplimentar de întreținere

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13