Managementul motoarelor și al mașinilor

Demaroare hibride - compatibile pentru rețea

Protecție, măsurare și monitorizare economică

Identificați toate situațiile de încărcare critice și măsurați precis energia motoarelor și a mașinilor.

Înapoi la Dispozitive electronice de comutare și unități de comandă pentru motoare

Categorii

Căutare în Managementul motoarelor și al mașinilor

Afişează toate produsele din această categorie

Protejați-vă motoarele și sistemele: managerul de motoare de la Phoenix Contact combină detectarea supraîncărcării și subîncărcării într-un singur dispozitiv. În caz de urgență, acesta protejează motorul și oprește unitatea.

Monitorizați motoarele și mașinile: managementul electronic al mașinilor reunește măsurarea precisă a energiei cu afișarea și monitorizarea parametrilor importanți ai motoarelor, ai mașinilor sau ai altor consumatori trifazici.

Sunteți în permanență la curent cu datele de proces: de ex. mărimile electrice (U, I, P, cos phi, S, B), orele de funcționare și ciclurile de comutare.

Avantajele dumneavoastră

  • Protecție integrată completă a motorului, grație funcției bimetalice și evaluării termistorului
  • Protecția pieselor de înaltă calitate ale sistemelor, datorită pragurilor de raportare și de comutare care pot fi configurate la alegere
  • Înregistrarea datelor de operare și energetice, fără sisteme complexe de senzori
  • Interfață conector magistrală cu instalare pe șină pentru conexiune directă și transmiterea datelor de proces
  • Disponibilitate sporită a sistemului, grație intervalelor de service bazate pe datele de proces
  • Integrare flexibilă în tabloul central de distribuție, precum și în cutia de derivație descentralizată
  • Managerul de motor și managerul de mașini sunt parte a sistemului COMPLETE line

Manager motoare - monitorizare fiabilă

Monitorizare fiabilă - comandă precisă și rapidă

Managerul de motoare de la Phoenix Contact monitorizează motoarele cu privire la supraîncărcare și subîncărcare, funcționare, gradul de murdărie și uzură. Astfel, vă protejați permanent pompele, elementele de acționare, ventilatoarele, benzile transportoare și mașinile de prelucrat.

Parametrizare simplă

Parametrizarea se realizează prin intermediul conceptului FDT/DTM cu software-ul IFS-Conf de la Phoenix Contact.

Manager de mașini – măsurarea economică a energiei

Măsurare precisă cu transformator de curent extern

Datorită combinației dintre managerul de mașini electronic și transformatoarele de curent externe, puteți monitoriza în mod economic motoarele, mașinile și consumatorii trifazici. Vă stau la dispoziție două variante cu domenii de curent până la 90 A și 160 A.

Comunicație simplă și permanentă

Conectați în rețea Managerul pentru mașini prin intermediul Gateway la toate sistemele uzuale de magistrală de câmp (PROFIBUS, PROFINET, Modbus/TCP, Ethernet, CANopen®, DeviceNet™). Comunicație permanentă pentru Industrializarea 4.0, datorită transmiterii opționale a datelor prin intermediul OPC UA.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere