Software de monitorizare pentru sisteme fotovoltaice

Monitorizare rapidă și simplă

Monitorizare rapidă și simplă

Software de monitorizare PV Monitor+ este soluția eficientă pentru sistemele fotovoltaice cu utilizare comercială.

Înapoi la Managementul sistemului fotovoltaic

Categorii

Căutare în Software de monitorizare pentru sisteme fotovoltaice

Afişează toate produsele din această categorie

Software-ul de monitorizare PV Monitor+ permite o evaluare comodă a tuturor datelor de performanță importante ale unui sistem fotovoltaic. Parametrizarea poate fi efectuată fără cunoștințe de programare, prin intermediul unei interfețe web.

Avantajele dvs.

  • Instalare și punere în funcțiune simplă, fără cunoștințe de programare
  • Informat mereu și peste tot mulțumită alarmării prin SMS
  • Transparență înaltă grație înregistrării de valori măsurate, deranjamente și alte evenimente parametrizabile într-un fișier CSV
  • O economicitate sporită a sistemului grație detectării timpurii a defecțiunilor

Soluție de monitorizare pentru sisteme FV

Monitorizarea sistemelor fotovoltaice  

Soluția de monitorizare pentru sisteme FV

Soluția de monitorizare cu software-ul PV Monitor+ este concepută optimal pentru sisteme fotovoltaice de până la 500 kW utilizate în scop comercial. Tensiunile și curenții sunt înregistrați de un controler compact modular. Dacă aceste valori depășesc sau se află sub parametrii setați, este trimisă o alarmă prin e-mail sau SMS. Astfel puteți ține performanțele sistemului dvs. mereu sub observație.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere