Înapoi la Prezentare generală

Monitorizarea temperaturii din bobinajul motorului

Pentru monitorizarea temperaturii din bobinajul motorului, în bobinaj sunt încorporate, de multe ori, rezistențe dependente de temperatură. Aceste rezistențe PTC reacționează cu o impedanță mare atunci când temperatura este în creștere și, astfel, servește drept senzor. Acestea identifică încălzirea motorului și activează releul, pentru procesarea ulterioară a raportului.

Exemple de aplicații

Monitorizarea temperaturii din bobinajul motorului în cazul unităților de acționare a benzii transportoare  

Monitorizarea temperaturii motorului

  • Monitorizarea temperaturii din bobinajul motorului unităților de acționare a benzii transportoare
  • Protecția motorului împotriva suprasarcinii termice și mecanice, de exemplu generate de lipsa apei de răcire, pornirii lente, subdimensionării

Înapoi la Prezentare generală
Exemple de aplicații
Exemple de aplicații

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere