Monitorizare și diagnosticare

Monitorizare și diagnosticare

Întotdeauna la curent

Nu scăpați parametrii sistemului din ochi și controlați abaterile.

Înapoi la Monitorizare

Categorii

  • Management motor
    Management motor

    Protecție sigură pentru motor și sistem: Managerul de sistem măsoară performanța și detectează condițiile de încărcare critice.

  • Managementul mașinilor
    Managementul mașinilor

    Monitorizați-vă motoarele și mașinile. Managementul electronic al motoarelor și mașinilor reunește măsurarea precisă a energiei cu afișarea și monitorizarea unor parametri importanți ai motoarelor și mașinilor sau altor consumatori trifazici.

  • Managementul sistemului fotovoltaic
    Monitorizarea sistemelor de panouri solare

    Decuplați instalația PV în cazuri de întreținere și pericol și măriți eficiența fiind informați permanent cu privire la starea instalației.

  • Măsurarea curentului de descărcare atmosferică
    Măsurarea curentului de descărcare atmosferică

    Sistemul de monitorizare descărcări atmosferice achiziționează și analizează curenții de descărcare atmosferică. Astfel, lucrările de întreținere pot fi programate în mod optimizat.

  • Module de testare lămpi
    Module de testare lămpi

    Toate lămpile sunt gata de utilizare: modulele de testare a lămpilor EMG vă ajută la verificarea individuală a fiecărei lămpi sau la verificarea centralizată a mai multor lămpi

  • Module diode
    Module diode

    Protecție și decuplare: cu modulele de diode EMG, protejați-vă sistemul împotriva polarității inverse și anulați mesajele din sistemele de raportare a erorilor.

Căutare în Monitorizare și diagnosticare

Afişează toate produsele din această categorie

Cu produsele și soluțiile noastre pentru monitorizare și diagnosticare, puteți înregistra, supraveghea și monitoriza operațiunile unui anumit modul sau ale componentelor integrale de sistem.

Avantajele dvs.

  • Detectarea din timp a abaterilor celor mai importanți parametri ai sistemului, prin releele de monitorizare, dispozitivele de măsură a curentului diferențial rezidual și produsele de telefonie mobilă pentru monitorizare la distanță
  • Utilizarea eficientă a energiei solare - cu monitorizarea șirului fotovoltaic
  • Analiza la distanță a curentului de descărcare atmosferică pentru comunicație online, prin sistemul de monitorizare a descărcărilor atmosferice
  • Sunteți informat în mod constant cu privire la stare alimentării la 24 V, grație sursei de alimentare neîntreruptibilă cu tehnologie IQ
  • Protecția motoarelor și a sistemelor împotriva suprasarcinilor sau sarcinilor reduse, prin managerul de motor
  • Automatizare eficientă a sistemelor, grație instrumentelor software pentru punerea în funcțiune rapidă, monitorizarea constantă și diagnosticarea fiabilă
  • Testarea cu comandă separată sau centrală a lămpilor, cu modulele de testare a lămpilor

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere