Monitorizare

Monitorizarea și asigurarea proceselor

Monitorizarea și asigurarea proceselor

Nu scăpați parametrii sistemului din ochi și reacționași rapid în cazul abaterilor - cu produsele noastre de monitorizare.

Înapoi la Produse

Categorii

  • Monitorizare și diagnosticare
    Monitorizare și diagnosticare

    Întotdeauna la curent: cu produsele și soluțiile noastre pentru monitorizare și diagnosticare, puteți înregistra, supraveghea și monitoriza operațiunile unui anumit modul sau ale componentelor integrale de sistem.

  • Semnalizare și afișare
    Semnalizare și afișare

    Componente și sisteme, pentru a fi informat rapid și în mod fiabil - de la indicatoarele de stare până la interfața om-mașină.

Căutare în Monitorizare

Afişează toate produsele din această categorie

Cu produsele de monitorizare de la Phoenix Contact puteți monitoriza funcționarea corespunzătoare a sistemului dvs. Astfel identificați defecțiunile din timp și puteți lua măsurile adecvate, înainte ca acestea să se transforme în avarii sau erori.

Avantajele dvs.

  • Detectarea din timp a abaterilor celor mai importanți parametri ai sistemului - cu releele de monitorizare și dispozitivele de măsură a curentului diferențial rezidual
  • Convertirea curenților și tensiunilor cu toate formele de undă în semnale analogice standard, grație tehnologiei extinse de măsurare a curentului și tensiunii
  • Mai mult de 3.000 de transformatoare de curent, pentru transformarea curenților de până la 4.000 A, la curenți reduși în secundar
  • Costurile cu energia sunt sub control - cu produsele pentru tehnologia de măsurare a energiei și a puterii
  • Analiza la distanță a curentului de descărcare atmosferică, grație comunicației online
  • Utilizarea eficientă a energiei solare - cu monitorizarea șirului fotovoltaic
  • Informații unice despre starea mașinilor și a sistemelor, cu turnuri modulare de semnalizare

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere