Blocuri terminale modulare pentru instalații fotovoltaice

Blocuri terminale modulare pentru instalații fotovoltaice

Inovator și precis

Blocuri terminale modulare inovatoare pentru cerințele specifice ale tehnologiei fotovoltaice.

Înapoi la Blocuri terminale modulare

Categorii

Căutare în Blocuri terminale modulare pentru instalații fotovoltaice

Afişează toate produsele din această categorie

Realizați împreună cu Phoenix Contact o alimentare cu energie economică și ecologică. De decenii întregi suntem un partener competent și de încredere în domeniul FV. Pentru toate activitățile de cablare sunt disponibile blocuri terminale modulare adaptate până la 1500 V c.c.

Avantajele dumneavoastră

  • Protejați în mod simplu modulele prin blocuri terminale cu soclu pentru siguranțe și blocuri terminale cu diode
  • Separare sigură a stringurilor, cu blocuri terminale de deconectare până la 1000 V c.c.
  • Cablare cu economie de timp și spațiu cu blocuri terminale compacte de colectare a potențialului
  • Gamă cuprinzătoare de produse de blocuri terminale modulare de la 1000 V c.c.
  • Reducerea costurilor de logistică grație accesoriilor de sistem unitare CLIPLINE complete

Cerințe privind blocurile terminale modulare pentru utilizarea în aplicații fotovoltaice

Blocuri terminale modulare în aplicații fotovoltaice  

Blocuri terminale modulare în aplicații fotovoltaice

În timp ce în domeniul de curent alternativ al instalației solare pot fi folosite preponderent produse standard, domeniul de curent continuu necesită utilizarea unor produse specifice. Pentru a menține pierderile la nivelul cablurilor la un grad redus, modulele fotovoltaice sunt comutate în stringuri, ceea ce duce la creșterea tensiunii sistemului.
Tensiunile fără sarcină ale sistemelor fotovoltaice ajung până la 1500 V c.c.
Aceste tensiuni de c.c. mari impun cerințe speciale la nivelul componentelor utilizate. Prin tensiunea continuă aplicată, spre deosebire de tensiunea alternativă, se pot forma foarte ușor linii de fugă pe suprafața elementelor izolatoare. Componentele folosite în acest domeniu trebuie să prezinte, prin urmare, linii de fugă și distanțe în aer ridicate.
Stringurile individuale sunt securizate pentru a limita curenții inverși care pot apărea în caz de scurtcircuit. Acest lucru se întâmplă la modulele cristaline în mod predilect prin intermediul siguranțelor fuzibile de 10,3 x 38 mm, iar la modulele cu strat subțire prin diode de blocare, care sunt montate în circuitul electric.

Blocurile terminale modulare și siguranțele de la Phoenix Contact îndeplinesc în mod deosebit cerințele sistemelor fotovoltaice. Un rezumat al tuturor componentelor găsiți în broșura: „Componente și sisteme pentru instalațiile fotovoltaice”.

Protecție fiabilă pentru modulele fotovoltaice cristaline și cu strat subțire

Protecție pentru modulele fotovoltaice cristaline și cu strat subțire  

Protecție pentru modulele fotovoltaice cristaline și cu strat subțire

Modulele cristaline se remarcă printr-un grad mare de eficiență la condiții bune de lumină. Acestea furnizează curenți string semnificativ mai mari comparativ cu modulele cu strat subțire. Blocurile terminale compacte cu soclu pentru siguranțe protejează cablurile fotovoltaice împotriva curenților inverși periculoși. 

Modulele cu strat subțire se remarcă printr-un comportament mai avantajos la lumină slabă și sunt mai sensibile la curenții inverși, comparativ cu modulele cristaline. Pentru o protecție rapidă și sigură la curenții inverși sunt folosite adesea diode de blocare în serie.

Blocuri terminale universale pentru conductori din aluminiu UBAL

Blocuri terminale Al/Cu UBAL  

Blocuri terminale Al/Cu UBAL

Noua serie de blocuri terminale Al/Cu UBAL este verificată conform celor mai recente standarde și este adecvată în mod special pentru aplicații precum cele din domeniul fotovoltaic.

Cu ajutorul acestor blocuri terminale universale, este posibilă cablarea într-un singur bloc terminal a conductorilor de aluminiu și cupru.

Blocurile terminale Al/Cu sunt disponibile în trei mărimi ale secțiunii, ceea ce permite conexiunea conductorilor de aluminiu de 6 mm² până la 240 mm², precum și conexiunea conductorilor de cupru de 2,5 mm² până la 240 mm².

Blocuri terminale cu soclu siguranță rabatabil pentru sistemele fotovoltaice UK 10,3-HESI

Bloc terminal cu soclu siguranță rabatabil  

Înlocuire rapidă și simplă a siguranțelor prin intermediul pârghiei de siguranță cu posibilitate de acționare frontală.

Blocurile terminale cu soclu siguranță rabatabil din seria UK 10,3-HESI 1000V și UK 10,3-HESI 1500V sunt adaptate în mod optim la exigențele sistemelor fotovoltaice. Acestea sunt calificate conform celor mai noi norme (IEC 60947-3, IEC 60269-2, IEC 60269-6) și listate UL. Blocurile terminale UK 10,3 HESI permit o manipulare confortabilă și sigură. Prin intermediul pârghiei cu posibilitate de acționare frontală, siguranțele se pot înlocui rapid și simplu.

Pentru o economie de timp și mai mare, optați pentru varianta de 1000 V cu versiuni cu indicator vizual. În acest caz, siguranța defectă este indicată prin intermediul unui LED.

Pe lângă manipularea confortabilă, UK 10,3-HESI prezintă un design protejat la atingere, care garantează o siguranță ridicată.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere