Platformă software modulară

Platformă software modulară

Deschis pentru personalizare, rapid către succes

Utilizați platforma software modulară pentru întregul dvs. proces de tehnologizare.

Înapoi la Software

Categorii

Căutare în Platformă software modulară

Afişează toate produsele din această categorie

Puneți în funcțiune rapid soluția dvs. de automatizare. Un software orientat către utilizator cu suprafețe optimizate pentru utilizator constituie în acest caz cheia către succes.

Noul Software PLCnext Engineer reunește toate sarcinile sistemului de tehnologizare într-o platformă și este extensibil individual cu funcția Add-ins.

Avantajele dumneavoastră

  • Economii de timp și de costuri prin programarea rapidă și integrală într-o suprafață
  • Efort redus de muncă și de instruire prin User-Interface optimizată pentru utilizator
  • Tehnologizare flexibilă prin integrarea funcțiilor Add-ins individuale în versiunea de bază gratuită
  • Simplificarea procesului tehnologic printr-un flux de lucru optimizat și programare orientată spre obiect

Programare optimizată pentru utilizator conform IEC 61131-3

PLCnext Engineer reunește toate sarcinile de tehnologizare într-o suprafață  

PLCnext Engineer reunește toate sarcinile de tehnologizare într-o suprafață

Cu noul PLCnext Engineer există acum pentru programarea conform IEC 61131-3 o platformă flexibilă de proiectare. Platforma reunește toate sarcinile de tehnologizare într-un instrument și astfel facilitează:

  • configurarea orientată către utilizator
  • programarea standard și sigură
  • vizualizarea bazată pe web
  • Diagnosticare a întregului sistem

Software-ul convinge printr-un design corespunzător și o interfață User-Interface optimizată pentru utilizator. Suprafețele curate, programarea orientată către obiect și funcțiile adaptabile individual sunt doar câteva dintre noile caracteristici ale PLCnext Engineer.

Funcții Add-ins pentru soluții de software individuale

Diverse funcții Add-ins pentru un PC Worx Engineer individual  

Diverse funcții Add-ins pentru un PC Worx Engineer individual

Noul model de licență de la PC Worx Engineer se bazează pe o platformă software gratuită, care cuprinde deja funcții cuprinzătoare pentru tehnologizarea dvs.

Prin funcțiile Add-ins licențiabile, pot fi autorizate de ex., alte funcții și interfețe.

Astfel, primiți o soluție de software individuală, care corespunde nevoilor dvs. aplicative.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Configurator de licențe

Serviciu


PLCnext Technology

Soluții moderne de automatizare adaptabile pentru comunicații.


PC Worx Engineer

Platforma software modulară reunește toate sarcinile procesului într-un sistem general.

Informații suplimentare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere