Sistem modular de relee de protecție

Sistem modular de relee de protecție

Siguranță – simplu ca un sistem modular

Sistemul de siguranță personalizat este adaptat în mod optim la funcțiile dvs. de siguranță.

Înapoi la Relee de protecție

Categorii

Căutare în Sistem modular de relee de protecție

Afişează toate produsele din această categorie

Cu PSRmodular dispuneți de siguranță funcțională conform principiului modular, și anume: vă realizați propriul sistem de siguranță, în funcție de necesități. În combinație cu releul de protecție principal și cu conectorul de magistrală cu instalare pe șină DIN, acesta reprezintă soluția flexibilă pentru integrarea siguranței funcționale în mod personalizat.

Avantajele dumneavoastră

  • Optimizarea dispozitivelor de siguranță, deoarece este necesar un singur releu de protecție principal pentru funcții diferite
  • Punere în funcțiune rapidă și sigură, grație detectării automate a modurilor de operare
  • Adaptare personalizată cu contacte de comutare extensibile
  • Nu este necesară cablarea transversală, grație conectorului de magistrală cu instalare pe șină DIN

Asigurare modulară și flexibilă a mașinilor

Sistem modular extensibil de relee de protecție PSRmodular  

Extensibil în mod flexibil până la maximum 42 de contacte

Sistemul de protecție PSRmodular, bazat pe releul de protecție principal PSR-SDC4. Astfel, puteți monitoriza în mod sigur opririle de urgență, ușile de protecție sau barierele luminoase. Prin conectorul de magistrală cu instalare pe șină DIN puteți adăuga până la zece relee de protecție suplimentare la releul principal. Astfel, configurarea este eliminată, deoarece releul principal identifică automat toate modurile de funcționare.

În acest mod, puteți obține, rapid și eficient, un sistem de siguranță cu maxim 42 de contacte.

Releele de timp pentru siguranță funcțională dispun de o întârziere reglabilă la anclanșare între 0,3 și 30 de secunde.

Interfață pentru siguranță funcțională

Sistem de siguranță cu module de intrare PSR-SIM4  

Implementarea rapidă și simplă a mai multor contacte: cu modulele de intrare PSR-SIM4

Extindeți-vă sistemul de siguranță PSRmodular în funcție de necesitățile dumneavoastră. Cu ajutorul modulului de intrare PSR-SIM4 puteți integra, fără lucrări de cablare și de configurare, opt intrări suplimentare, de exemplu, pentru patru uși de protecție.

Siguranță funcțională direct în câmp

Cutie de senzori PSR-SACB  

Ideal pentru siguranță funcțională în medii industriale dificile

Aveți nevoie de un modul de intrare robust, pentru captarea semnalelor de siguranță direct în câmp? Cutia de senzori PSR-SACB reprezintă soluția ideală în acest scop.

În modulele compacte cu grad de protecție IP65/67 puteți include, de exemplu, patru întrerupătoare pentru ușile de protecție, fiecare având câte un contact normal închis și un contact normal deschis.

LED-urile informează în mod clar cu privire la starea contactelor conectate. Puteți trimite mesajele prin ieșirile Y1 până la Y4.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Siguranță funcțională - releu de protecție

Serviciu

Descărcări

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere