Carcasă modulară RPI-BC pentru aplicații Raspberry Pi

Carcase modulare pentru aplicații Raspberry Pi

Cadru pentru eficiență maximă

Design conform normelor pentru soluția dumneavoastră individuală Raspberry Pi

Înapoi la Carcasă pe șină DIN

Categorii

  • Listă de produse kituri de dezvoltare RPI-BC
    Kit de dezvoltare RPI-BC

    Cu kitul de dezvoltare RPI-BC vă puteți construi rapid și simplu propriul minicomputer. Carcasa pe șină DIN de la Phoenix Contact este concepută special pentru preluarea de cablaje imprimate Raspberry Pi.

Căutare în Carcase modulare pentru aplicații Raspberry Pi

Afişează toate produsele din această categorie

Carcasele modulare pentru echipamente electronice din seria RPI-BC sunt concepute special pentru integrarea minicomputerelor Raspberry Pi. Carcasele sunt concepute conform DIN 43880, pot fi suprapuse și fixate pe șine DIN sau direct pe perete. Interfețele opționale permit extinderea simplă a funcției computerului Single-Board integrat.

Avantajele dvs.:

  • Extinderi individuale ale funcțiilor prin intermediul interfețelor opționale și accesoriilor suplimentare
  • Montare rapidă și fără unelte prin fixarea simplă a elementelor carcaselor
  • Conector de magistrală cu instalare pe șină DIN cu 16 poli pentru comunicația modulară serială și paralelă

Extensii compatibile cu domeniul industrial

Extensii compatibile cu domeniul industrial  

Extensii compatibile cu domeniul industrial

Interfețele opționale și accesoriile suplimentare sporesc domeniul de utilizare al carcasei RPI-BC.

  • Cablare simplă și sigură a semnalelor GPIO prin conectorul PTSM
  • Integrarea cablajelor imprimate suplimentare

Montare fără scule

Montare fără scule  

Montare fără scule

Piesele carcaselor se pot bloca simplu și permit un montaj conform normelor relevante, fără scule suplimentare. Astfel, carcasa RPI-BC este adecvată în special pentru automatizări industriale și de clădiri.

  • Montaj rapid al carcasei
  • Tehnologie de conectare push-in compatibilă cu domeniul industrial

Diferite variante de capace

Diferite variante de capace  

Diferite variante de capace

Datorită designului carcaselor, acestea pot fi utilizate versatil pentru aplicații Raspberry Pi. Asamblați carcasa dorită din diverse variante de capac.

  • Sunt disponibile variante de capac de culoare gri, negru sau transparente
  • Este posibilă etanșarea capacului.
  • Capac blocabil stabil sau deschidere fără scule

Conectarea carcasei prin conectorul de magistrală cu instalare pe șină DIN

Conector de magistrală cu instalare pe șină DIN  

Conector de magistrală cu instalare pe șină DIN

Conectorii de magistrală cu instalare pe șină DIN pentru carcasa ​Raspberry Pi reprezintă cheia pentru un concept inteligent al dispozitivelor. Beneficiați de conectarea rapidă și simplă a carcaselor dumneavoastră cu calculatorul pe o singură placă (SBC) Raspberry Pi.

  • Datele și puterea pot fi transmise în serie sau în paralel ​(4 ​​x​​ putere, 2 x serie, 10 x paralel)​.
  • Nu este necesară decuplarea conexiunii la înlocuirea modulelor
  • Reducerea costurilor de cablare
  • 16 contacte aurite, pentru o conductivitate ridicată

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere