Carcasă modulară ME

Carcasă modulară ME

Sistem modular de carcase, în formă de cupă

Echipați-vă dispozitivul cu sistemele noastre modulare cu instalare simplă

Înapoi la Carcasă pe șină DIN

Categorii

Căutare în Carcasă modulară ME

Afişează toate produsele din această categorie

Cu carcasele pentru echipament electronic ME, modulele electronice cu instalare simplă sunt instalate pe cablajul imprimat prevăzut. Tehnologia variabilă de conectare, conectorii de magistrală și caracterul modular garantează o montare adecvată aplicației. Numeroasele soluții de adaptare extind paleta de soluții personalizate de carcase.

Avantajele dvs.:

  • Portofoliu larg pentru conectivitate de transmitere a semnalelor, datelor și puterii
  • Principiul cupelor pentru timpi de montaj scurți
  • Conector opțional pentru instalare pe șină DIN cu cinci sau patru contacte paralele precum și un contact în serie pentru o comunicație eficientă de la modul la modul
  • Contact funcțional de legare la pământ integrat în carcasă și conector de magistrală cu până la 12 poli

Demonstrație de montaj scurtă datorită principiului cupelor

Timpi de montaj scurți datorită principiului cupelor  

Timpi de montaj scurți datorită principiului cupelor

Seria ME poate fi personalizată în funcție de dispozitivul dumneavoastră și economisește timp și spațiu.

  • Cu lățimi în mai multe trepte, între 12,5 și 90 mm, utilizați șina DIN în mod optim
  • Utilizați blocuri terminale pentru cablaj imprimat cu șurub sau cu cameră cu arc pe maximum două niveluri de conectare și blocuri terminale plug-in pe maximum trei niveluri de conectare

Deschidere simplă

Deschidere simplă  

Deschidere simplă pentru service și întreținere

Prin presiunea aplicată pe cârligele de blocare, de exemplu prin intermediul șurubelniței, puteți deschide carcasa în mod confortabil.

Conector de magistrală cu instalare pe șină DIN

Conector de magistrală cu instalare pe șină DIN  

Conector de magistrală cu instalare pe șină DIN

TBUS este un conector de magistrală cu 5 poli, integrat în șina DIN, pentru alimentarea cu energie și transmisia de date. Acesta conectează mai multe module electronice, care sunt instalate pe șina DIN. La scoaterea unui dispozitiv din conexiune, lanțul de contact nu este întrerupt.

  • Transmitere serială sau paralelă de date, posibilă cu până la 5 poli în șina DIN
  • Cinci contacte aurite pentru transmiterea cu până la 8 A și 125 V

Afișare optică a semnalelor

Fibră optică  

Integrarea simplă a afișării optice a semnalelor

Fibrele optice HS LC pentru carcasele de echipamente electronice sunt disponibile în diferite tipuri de design. La cerere, vă oferim prelucrarea necesară a carcaselor pentru echipament electronic, sub forma serviciilor de asistență.

  • Fibrele optice sunt optimizate pentru carcase de echipamente electronice
  • Montarea simplă pe cablaj imprimat, prin intermediul fișelor de siguranță adaptoare cu cursor
  • Stabilitate ESD

Despre carcasele modulare de la Phoenix Contact

Cu carcasele modulare, vă protejați cablajele imprimate și obțineți o soluție optimă pentru dispozitivele dumneavoastră. În același timp, economisiți spațiu, timp și bani. Folosiți posibilitățile de selecție numeroase din gama noastră variată. Beneficiați de carcase sigure, durabile și sofisticate pentru dispozitive semi-industriale și industriale. Carcasele noastre asigură folosirea optimă a spațiului datorită lățimilor așezate în trepte și înălțimilor diferite ale carcaselor.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu


Sistem modular de carcase ME-MAX

Sistem de carcase cu asamblare flexibilă în discuri.

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ro?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/roro/web/main/products/subcategory_pages/DIN_rail_housings_P-01-12/bd68e76a-8f52-4221-93c4-ac6f0fe5f7a2

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere