Carcase modulare ME-MAX

Carcase modulare ME-MAX

Mult spațiu în sistemul de carcase cu asamblare flexibilă în discuri

Cu design orientat către funcție și lățimi între 12,5 și 90 mm, ME-MAX oferă soluții potrivite pentru dispozitivele dvs. electronice.

Înapoi la Carcasă pe șină DIN

Categorii

Căutare în Carcase modulare ME-MAX

Afişează toate produsele din această categorie

Carcase modulare, funcționale și orientate către design ME-MAX pentru echipamente electronice industriale moderne: tehnologia variabilă de conectare, conectorii de magistrală și caracterul modular garantează o montare adecvată aplicației.

Avantajele dvs.:

  • Structura modulară a carcasei permite soluții variabile ale sistemului electronic
  • Suprafețe optime pentru asamblarea cablajului imprimat, exploatare și afișare
  • Tehnologii de conectare personalizate pentru transmiterea de semnale, date și putere (până la 42 A) în diferiți pași
  • Conectori transversali pentru șină DIN TBUS și conectori de putere PCO pentru comunicații de la modul la modul

Structură modulară a carcasei

Structură modulară a carcasei  

Flexibilitate grație principiului sistemului modular

Montarea eficientă a unui dispozitiv este influențată decisiv de carcasa utilizată. Prin urmare, carcasele ME-MAX oferă interblocarea simplă a componentelor individuale. Mai mult decât atât, carcasele ME-MAX pot fi extinse simplu prin intermediul componentelor centrale.

  • Montare simplă și rapidă a dispozitivului
  • Extindere modulară pe lățime prin componentele centrale

Tehnologie de conectare flexibilă

Tehnologie de conectare  

Tehnologie de conectare

Tehnologia de conectare pe care o oferim în diferiți pași și număr de poziții este esențială pentru un dispozitiv cu economie de spațiu. Astfel puteți transmite, de exemplu, semnale ale controlerului de câțiva miliamperi sau tensiuni de alimentare de mai multe sute de volți. Pentru dvs., acest lucru înseamnă: tehnologia de conectare adecvată pentru toate aplicațiile.

  • Tehnologie de conectare în pași între 3,5 și 7,5 mm, pentru tensiuni de până la 600 V, conform UL
  • Sunt disponibile blocuri terminale pentru cablaj imprimat și tehnologii de conectare plug-in
  • Tehnologie push-in și cu șurub pentru toate tipurile de blocuri terminale

Conector de magistrală cu instalare pe șină DIN

Conector de magistrală cu instalare pe șină DIN  

Conector TBUS pentru conectarea simplă a modulelor

Interconectarea simplă și fără erori a modulelor pe șina DIN este esențială pentru un sistem de carcasă durabil și inovator.

  • Transmitere serială sau paralelă de date, posibilă cu până la 5 poli în șina DIN
  • Utilizarea optimă a suprafeței cablajului imprimat, cu ajutorul adaptorului ME-TBUS
  • Distribuirea între module a curenților mari, de până la 42 A, la 60 V c.c. cu ajutorul conectorilor PCO.

 

Afișare optică a semnalelor

Fibră optică  

Afișare optică a semnalelor

Fibrele optice HS LC pentru carcasele de echipamente electronice sunt disponibile în diferite tipuri de design. La cerere, vă oferim și prelucrarea necesară a carcaselor pentru echipamente electronice, sub forma serviciilor de asistență.

  • Fibrele optice sunt optimizate pentru carcase de echipamente electronice
  • Montarea simplă pe cablaj imprimat, prin intermediul fișelor de siguranță adaptoare cu cursor
    Stabilitate ESD

Despre carcasele modulare de la Phoenix Contact

Cu carcasele modulare, vă protejați cablajele imprimate și realizați o soluție optimă a dispozitivelor. Totodată, economisiți loc, timp și bani. Folosiți numeroasele posibilități de selecție din gama noastră cuprinzătoare. Beneficiați de carcase sigure, durabile și bine proiectate pentru dispozitive (semi-)industriale și industriale. Carcasele noastre asigură folosirea optimă a spațiului datorită lățimilor așezate în trepte și înălțimilor diferite ale carcaselor.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu


Sistem modular de carcase ME-MAX

Sistem de carcase cu asamblare flexibilă în discuri.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere