Carcasă modulară BC

Carcasă modulară BC

Asistarea automatizării clădirii orientată spre viitor

Caracteristicile inteligente ale seriei BC: tehnologie arbitrară de conexiune pe cablaj imprimat și un conector de magistrală cu instalare pe șină DIN cu 16 poli.

Înapoi la Carcasă pe șină DIN

Categorii

  • Listă de produse kituri de dezvoltare RPI-BC
    Kit de dezvoltare RPI-BC

    Cu kitul de dezvoltare RPI-BC vă puteți construi, rapid și simplu, propriul minicomputer. Carcasa pe șină DIN de la Phoenix Contact este concepută special pentru preluarea de cablaje imprimate Raspberry Pi.

Căutare în Carcasă modulară BC

Afişează toate produsele din această categorie

Carcasele modulare pentru echipamente electronice din Seria BC sunt disponibile pentru aplicații orientate către viitor în automatizarea clădirilor. Carcasele pentru echipamente electronice conving prin design-ul de actualitate, tehnologia versatilă de conectare pentru cablajele imprimate și conectorii de magistrală cu instalare pe șină DIN eficienți. Carcasele BC sunt adecvate pentru montajul direct în perete sau pentru utilizarea în distribuitoarele instalațiilor, conform DIN​ 43880.

Avantajele dvs.:

  • Flexibilitate maximă datorită posibilității de alegere liberă a tehnologiei de conectare cu cablaj imprimat și diferitelor lățimi de execuție
  • Dimensiune conform normelor pentru carcasă și instalare la utilizarea în panouri de distribuție
  • Instalarea rapidă sau înlocuirea modulelor fără desfacerea combinației, posibilă prin conectorul HBUS
  • Conector de magistrală cu instalare pe șină DIN, cu 16 poli pentru comunicația modulară serială și paralelă
  • Libertate la dezvoltarea dispozitivului, datorită alinierii cablajului imprimat pe trei direcții spațiale
  • Adaptare optimă la cerințele dispozitivului, grație diferitelor variante de capace

Flexibilitate totală

Flexibilitate totală  

Flexibilitate totală în alegerea conexiunii

Flexibilitate definită în mod diferit, cu componenta superioară inovatoare și modulară. Stabiliți dacă aveți nevoie de un spațiu extins și configurați partea superioară a carcasei în funcție de cerințele dumneavoastră. Aceasta este prima carcasă care se adaptează ideilor dvs. de design.

  • Formă standardizată a carcasei, conform DIN 43880 pentru instalarea dispozitivelor în panourile de distribuție
  • Integrarea ideală a diferitelor tehnologii de conectare

Alegerea liberă a tehnologiei de conectare a cablajului imprimat

Alegerea liberă a tehnologiei de conectare a cablajului imprimat  

Alegerea liberă a conexiunii

Factorul decisiv pentru versatilitatea seriei BC este libera alegere a tehnologiei de conectare pe cablaj imprimat. Astfel, carcasele componentelor de instalare de la Phoenix Contact oferă diferite spații de contact:

  • BC...U11 cu spațiu de montare redus pentru conexiuni de cablaj imprimat: ideal pentru COMBICON compact
  • BC...U22 cu spațiu de montare pentru conexiunile de cablaj imprimat: pentru tehnologiile clasice de conectare sau pentru conectorii de date

Diferite variante de capace

Diferite variante de capace  

Diferite variante de capace

Versatilitatea drept concept de bază al seriei BC caracterizează, de asemenea, design-ul capacului. Indiferent de cerințele dvs. referitoare la dispozitiv, capacul este disponibil transparent sau gri și poate fi, de asemenea, sigilat.

  • Capac transparent pentru deschidere manuală, cu plăci din plastic așezate în spate, pentru integrarea afișajelor sau a elementelor de operare
  • Posibilitate de sigilare a capacului transparent

Conector de magistrală cu instalare pe șină DIN

Conector de magistrală cu instalare pe șină DIN  

Conector de magistrală cu instalare pe șină DIN

Permiteți conectarea rapidă și simplă a modulelor dvs. - conectorul de magistrală este cheia pentru design-ul inteligent al carcasei:
datele și curentul electric pot fi transmise în serie sau în paralel (4 x Power, 2 x serial, 10 x paralel)

  • Instalare simplă a modulelor, fără desfacerea conexiunii la înlocuirea modulelor, efort de cablare redus
  • 16 contacte aurite pentru conductivitate maximă

Afișare optică a semnalelor

Fibră optică  

Afișare optică a semnalelor

Fibrele optice HS LC pentru carcasele de echipamente electronice sunt disponibile în diferite tipuri de design. La cerere, vă oferim și prelucrarea necesară a carcaselor pentru echipamente electronice, sub forma serviciilor de asistență.

  • Fibrele optice sunt optimizate pentru carcase de echipamente electronice
  • Montarea simplă pe cablaj imprimat, prin intermediul fișelor de siguranță adaptoare cu cursor
  • Stabilitate ESD

Kit de dezvoltare pentru computerul Raspberry Pi

Kit de dezvoltare RPI-BC pentru computerul Raspberry Pi  

Kit de dezvoltare RPI-BC pentru computerul Raspberry Pi

Noua carcasă pe șină DIN RPI-BC este proiectată pentru preluarea de computere Raspberry Pi. În carcasă pot fi înglobate, pe lângă plăcile Raspberry Pi, și alte cablaje imprimate. Astfel sunt integrate componente și comutatoare suplimentare.

  • Lățime: 107,6 mm
  • Potrivit pentru Raspberry Pi A+, B+, B2
  • Montabil pe perete și pe șină DIN
  • Utilizabil cu HBUS și kituri de dezvoltare BC

Despre carcasele modulare de la Phoenix Contact

Cu carcasele modulare, vă protejați cablajele imprimate și obțineți o soluție optimă pentru dispozitivele dumneavoastră. În același timp, economisiți spațiu, timp și bani. Folosiți posibilitățile de selecție numeroase din gama noastră variată. Beneficiați de carcase sigure, durabile și sofisticate pentru dispozitive semi-industriale și industriale. Carcasele noastre asigură folosirea optimă a spațiului datorită lățimilor așezate în trepte și înălțimilor diferite ale carcaselor.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu


Sistem de carcase modulare BC

Sistem de carcase pentru automatizare clădire.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere