Carcasă modulară

Carcasă modulară

Protecție flexibilă

Realizaţi soluţii cuprinzătoare şi flexibile pentru dispozitive într-un mod potrivit pentru cerinţele dvs.

Înapoi la Carcasă echipament electronic

Categorii

  • Carcase modulare ME-MAX
    Carcase modulare ME-MAX

    Cu lăţimi între 12,5 şi 90 mm, ME-MAX oferă soluţii potrivite pentru dispozitivele dumneavoastră electronice.

Căutare în Carcasă modulară

Afişează toate produsele din această categorie

Cerinţele economice şi tehnice privind echipamentele electronice cresc permanent. Cu carcasele modulare de la Phoenix Contact vă protejaţi cablajele imprimate şi realizaţi o soluţie optimă a dispozitivelor. În acelaşi timp economisiţi loc, timp şi bani.

Avantajele dvs.:

  • Posibilităţi variate pentru carcasa potrivită, grație gamei cuprinzătoare
  • Carcase sigure, durabile şi bine gândite pentru dispozitive (semi) compatibile industrial
  • Folosire optimă a spaţiului datorită lăţimilor de construcţie aşezate în trepte şi a înălţimilor diferite ale carcaselor

Seria ME

Carcasă modulară ME  

Carcasă modulară ME

Cu carcasele pentru echipament electronic ME, modulele electronice cu instalare simplă sunt instalate pe cablajul imprimat prevăzut. Tehnologia variabilă de conectare, conectorii de magistrală și caracterul modular garantează o montare adecvată aplicației.

  • Sistem modular pentru realizarea diferitor tipuri de dispozitive
  • Portofoliu larg pentru conectivitate de transmitere a semnalelor, datelor și puterii
  • Model de carcasă cu instalare simplă
  • Conectori transversali pentru șină DIN sau deja integrați, pentru comunicații modul-la-modul

Seria ME-MAX

Carcase modulare ME-MAX  

Carcase modulare ME-MAX

Carcase pentru echipament electronic modulare, funcționale și orientate spre design ME-MAX pentru echipamente electronice industriale moderne: tehnologia variabilă de conectare, conectorii de magistrală și caracterul modular garantează o montare adecvată aplicației.

  • Suprafețe optime pentru asamblarea cablajului imprimat, exploatare și afișare
  • Tehnologii de conectare personalizate pentru transmiterea de semnale, date și putere
  • Conexiune dispozitiv cu dispozitiv, prin intermediul conectorului de magistrală din șina DIN

 

Seria BC

Carcasă modulară BC  

Carcasă modulară BC

Flexibilitate totală a formei - aceasta este esența carcaselor modulare pentru echipamente electronice din seria BC. Indiferent dacă doriți un spațiu amplu pentru echipamentele dvs. electronice sau pentru tehnologia de conectare: carcasa pentru echipament electronic BC 161.1 se adaptează dorințelor dvs. referitoare la proiectare.

  • Dimensiuni generoase ale carcasei
  • Optimizat pentru panouri de distribuție, prin proiectarea conformă cu DIN 43880
  • Conexiune dispozitiv cu dispozitiv, prin intermediul conectorului de magistrală din șina DIN

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Carcase echipament electronic

Serviciu


Sistem de carcase modulare BC

Sistem de carcase pentru automatizare clădire.


Sistem modular de carcase ME-MAX

Sistem de carcase cu asamblare flexibilă în discuri.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere