Carcase modulare ME-MAX

Carcase modulare ME-MAX

Spațiu generos cu dimensiuni compacte

Cu design orientat spre funcție și lățimi între 12,5 și 90 mm, ME-MAX oferă soluții potrivite pentru dispozitivele dvs. electronice.

Înapoi la Carcasă modulară

Categorii

Căutare în Carcase modulare ME-MAX

Afişează toate produsele din această categorie

Carcase pentru echipament electronic modulare, funcționale și orientate spre design ME-MAX pentru echipamente electronice industriale moderne: tehnologia variabilă de conectare, conectorii de magistrală și caracterul modular garantează o montare adecvată aplicației.

Avantajele dvs.:

  • Flexibilitate: permite realizarea diferitor tipuri de dispozitive
  • Suprafețe optime pentru asamblarea cablajului imprimat, exploatare și afișare
  • Tehnologii de conectare personalizate pentru transmiterea de semnale, date și putere
  • Conectori transversali pentru șină DIN TBUS și conectori de putere PCO pentru comunicații modul-la-modul
  • Individualizare din fabrică pentru diferite identități corporative

Structură modulară a carcasei

Structură modulară a carcasei  

Flexibilitate prin principiul sistemului modular

Montarea eficientă a unui dispozitiv este influențată decisiv de carcasa utilizată. Prin urmare, carcasele ME-MAX oferă interblocarea simplă a componentelor individuale. Mai mult decât atât, carcasele ME-MAX pot fi extinse simplu prin intermediul componentelor centrale.

  • Montare simplă și rapidă a dispozitivului
  • Extindere modulară pe lățime, prin componentele centrale

Tehnologie de conectare flexibilă

Tehnologie de conectare  

Tehnologie de conectare

Crucială pentru un dispozitiv cu economie de spațiu este tehnologia de conectare, pe care noi o oferim în diferiți pași și număr de poli. Astfel puteți transmite, de exemplu, semnale ale controlerului de câțiva miliamperi sau tensiuni de alimentare de mai multe sute de volți. Pentru dvs., acest lucru înseamnă: tehnologia de conectare adecvată pentru toate aplicațiile.

  • Tehnologie de conectare în pași între 3,5 și 7,5 mm, pentru tensiuni de până la 600 V, conform UL
  • Sunt disponibile blocuri terminale pentru cablaj imprimat și tehnologii de conectare plug-in
  • Tehnologie push-in și cu șurub pentru toate tipurile de blocuri terminale

Conector magistrală cu instalare pe șină

Conector magistrală cu instalare pe șină  

Conector TBUS pentru conectarea simplă a modulelor

Interconectarea simplă și fără erori a modulelor pe șina DIN este esențială pentru un sistem de carcasă durabil și inovator.

  • Transmitere serială sau paralelă de date, posibilă cu până la 5 poli în șina DIN
  • Utilizarea optimă a suprafeței cablajului imprimat, cu ajutorul adaptorului ME-TBUS
  • Cu conectorii PCO distribuiți între module curenți mari, de până la 42 A, la 60 V c.c.

 

Afișare optică a semnalelor

Fibră optică  

Afișare optică a semnalelor

Fibrele optice HS LC pentru carcasele de echipament electronic sunt disponibile în diferite tipuri de design. La cerere, vă oferim și prelucrarea necesară a carcaselor pentru echipament electronic, sub forma serviciilor de asistență.

  • Fibrele optice sunt optimizate pentru carcase de echipament electronic
  • Montarea simplă pe cablaj imprimat, prin intermediul fișelor de siguranță adaptoare cu cursor
    Stabilitate ESD

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Carcase echipament electronic

Serviciu


Sistem modular de carcase ME-MAX

Sistem de carcase cu asamblare flexibilă în discuri.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere