Carcasă modulară BC

Carcasă modulară BC

Carcasă echipament electronic pentru automatizare clădire

Caracteristicile inteligente ale seriei BC: tehnologie arbitrară de conexiune pe cablaj imprimat și un conector de magistrală cu instalare pe șină DIN cu 16 poli.

Înapoi la Carcasă modulară

Categorii

Căutare în Carcasă modulară BC

Afişează toate produsele din această categorie

Carcasele pentru instalare în clădiri de la Phoenix Contact sunt versatile și multifuncționale și vă oferă standarde noi legate de sistem și flexibilitate. Conformitatea cu standardele, în temeiul DIN 43880, asigură utilizarea fără probleme în cutiile de distribuție obișnuite pentru instalare.

Avantajele dvs.:

  • Flexibilitate maximă prin alegerea liberă a tehnologiei de conectare cu cablaj imprimat și prin diferite lățimi
  • Instalarea rapidă sau schimbul modulelor fără desfacerea combinației, posibilă prin conectorul HBUS
  • Libertate în dezvoltarea dispozitivului, datorită alinierii cablajului imprimat pe trei direcții spațiale
  • Adaptare optimă la cerințele dispozitivului, grație diferitelor variante de capace
  • Economie de timp prin montarea rapidă și simplă

Flexibilitate totală

Flexibilitate totală  

Flexibilitate totală în alegerea conexiunii

Flexibilitate definită în mod diferit, cu componentele superioare inovatoare și modulare. Stabiliți dacă aveți nevoie de un spațiu extins și setați, în mod corespunzător, partea superioară a carcasei. Aceasta este prima carcasă care se adaptează ideilor dvs. de design.

  • Formă standardizată a carcasei, conform DIN 43880 pentru instalarea dispozitivelor în panourile de distribuție
  • Integrarea ideală a diferitelor tehnologii de conectare

Tehnologie versatilă de conectare pe cablaj imprimat

Tehnologie versatilă de conectare pe cablaj imprimat  

Alegerea liberă a conexiunii

Factorul decisiv pentru versatilitatea seriei BC este libera alegere a tehnologiei de conectare pe cablaj imprimat. Astfel, carcasele componentelor de instalare de la Phoenix Contact oferă diferite spații de contact:

  • BC...U11 cu spațiu de contact redus: ideal pentru COMBICON compact
  • BC...U22 cu spațiu de contact mare: pentru tehnologiile clasice de conectare sau pentru conectorii de date

Diferite variante de capace

Diferite variante de capace  

Diferite variante de capace

Versatilitatea ca un concept de bază din seria BC caracterizează, de asemenea, și designul capacului. Indiferent de cerințele dvs. privitoare la dispozitiv, capacul este disponibil transparent sau gri și poate fi, de asemenea, sigilat.

  • Capac transparent pentru deschidere manuală, cu plăci din plastic așezate în spate, pentru integrarea diodelor sau a elementelor de operare
  • Posibilitate de sigilare a capacului transparent

Conector magistrală cu instalare pe șină

Conector magistrală cu instalare pe șină  

Conector magistrală cu instalare pe șină

Permiteți conectarea rapidă și simplă a modulelor dvs. - conectorul de magistrală este cheia pentru designul inteligent al carcasei:
Datele și curentul electric pot fi transmise în serie sau în paralel (4 x Power, 2 x serial, 10 x paralel)

  • Instalare simplă a modulelor, fără desfacerea conexiunii la înlocuirea modulelor, efort de cablare redus
  • 16 contacte aurite, pentru conductivitate maximă

Afișare optică a semnalelor

Ghiduri de lumină  

Afișare optică a semnalelor

Fibrele optice HS LC pentru carcasele de echipament electronic sunt disponibile în diferite tipuri de design. La cerere, vă oferim și prelucrarea necesară a carcaselor pentru echipament electronic, sub forma serviciilor de asistență.

  • Fibrele optice sunt optimizate pentru carcase de echipament electronic
  • Montarea simplă pe cablaj imprimat, prin intermediul fișelor de siguranță adaptoare cu cursor
  • Stabilitate ESD

Kit de dezvoltare pentru computerul Raspberry Pi

Kit de dezvoltare RPI-BC pentru computerul Raspberry Pi  

Kit de dezvoltare RPI-BC pentru computerul Raspberry Pi

Noua carcasă pe șină DIN RPI-BC este proiectată pentru preluarea de computere Raspberry Pi. În carcasă pot fi înglobate, pe lângă plăcile Raspberry Pi, și alte cablaje imprimate. Astfel sunt integrate componente și comutatoare suplimentare.

  • Lățime: 107,6 mm
  • Potrivit pentru Raspberry Pi A+, B+, B2
  • Montabil pe perete și pe șină DIN
  • Utilizabil cu HBUS și kituri de dezvoltare BC

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Carcase echipament electronic

Serviciu


Sistem de carcase modulare BC

Sistem de carcase pentru automatizare clădire.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere