Controlere modulare

PLC extensibil funcțional

Mai multe funcții, mai multe posibilități

PLC extensibil funcțional - soluția flexibilă de controlere pentru fiecare tip de sistem.

Înapoi la Controlere

Categorii

Căutare în Controlere modulare

Afişează toate produsele din această categorie

Phoenix Contact oferă, prin controlerele logice programabile cu construcție modulară, un portofoliu larg de PLC-uri, potrivite pentru fiecare cerință. Configurați-vă soluția dvs. de automatizare personalizată.

Aproape toate controlerele modulare sunt disponibile și pentru temperaturi extreme.

Avantajele dvs.

  • Flexibilitate maximă - module de funcție și I/O, în funcție de cerințe
  • Comunicativ, grație serverului web integrat, liber programabil, precum și o mare diversitate a interfețelor și a protocoalelor
  • Performanțe particularizate – grație portofoliului larg de categorii de controlere
  • Durabilitate grație carcasei rezistente și sistemului electronic cu rezistență CEM

Axiocontrol – rapid, robust, simplu

Controlere modulare Axiocontrol  

Axiocontrol: controlere modulare de top pentru sisteme complexe

Controlerele din familia Axiocontrol (AXC) sunt soluția adecvată pentru cerințele ridicate de performanță și robustețe. În combinație cu sistemul I/O Axioline F de la Phoenix Contact, controlerele Axiocontrol oferă o viteză maximă, grație conexiunii directe cu magistrala. 

  • Alegeți AXC 1050 pentru activități de automatizare de dimensiuni reduse până la moderate și profitați, de exemplu, de magistrala internă Axioline F, PROFINET, Modbus/TCP și un UPS integrat.
  • AXC 3050 este controlerul optim pentru aplicații de dimensiuni moderate până la complexe, în care sunt necesare posibilități de conectare în rețea, precum și o viteză deosebit de mare de procesare și de reacție.

Controler Inline - flexibilitate consacrată

Controlere inline: controlere modulare  

Standardul pentru PLC-uri modulare: controlerele ILC

Controlerele Inline (ILC) reprezintă standardul demonstrat din portofoliul PLC de la Phoenix Contact. Controlerele acceptă toate canalele de comunicații, cum ar fi Ethernet, telefonie mobilă sau fixă. În plus, acestea pot fi extinse în mod simplu cu modulele Inline-I/O versatile și oferă un server web integrat. 

  • Controlerele Inline din clasa 100 constituie piesa centrală a sistemelor de automatizare simplă. Controlerele pot comunica fără programare suplimentară în rețele ethernet prin intermediul protocoalelor PROFINET și Modbus/TCP cu o multitudine de dispozitive de magistrale de câmp. Cu un card SD puteți lărgi memoria de parametrizare pentru a integra rapid și simplu biblioteci suplimentare de utilizatori cu funcții bloc.
  • Controlerele Inline din clasa 300 satisfac cerințele înalte cu privire la transferul de date și conectarea în rețea. Astfel puteți controla în mod fiabil aplicații de dimensiuni medii până la mari, de ex. pe bază de PROFINET.

Versiuni ME - perfecte pentru producția de mașini

Controlere modulare pentru construcția de mașini  

Principalele funcții din producția de mașini, într-un dispozitiv compact

Versiunile ME ale controlerelor noastre ILC sunt special dezvoltate pentru cerințele din producția de mașini. De exemplu, pentru abordarea unităților de acționare folosind driverul motorului pas cu pas sau convertizorul de frecvență.

Controlerele oferă toate funcțiile clasei ILC-100 și, în plus, funcțiile pre-instalate pentru producția de mașini.

Astfel puteți controla diferite tipuri de unități de acționare, fără alte module externe, și puteți conecta senzorii. Pentru stabilirea poziției puteți utiliza, în funcție de versiune, canale de intrare analogice sau incrementale.

Flexibilitate maximă pentru infrastructura clădirilor

Imaginea produsului ILC 2050 Bl  

Controlerul inline pentru infrastructura clădirilor

ILC 2050 BI este noul controler inline pentru infrastructura clădirilor. Acesta oferă posibilități aproape nelimitate de aplicare, de ex. în automatizarea clădirilor sau industrială, în controlul bunurilor imobiliare interconectate într-o rețea sau în centre de date.

Și utilizarea software-ului oferă multiple posibilități de aplicare. Utilizați dispozitivul ca room controler la fața locului? Atunci programați controlerul în timp real cu Sedona Framework™. Pentru utilizarea ca server de integrare în domeniul infrastructurii clădirilor profitați la proiectare de performantul Niagara Framework®.

Easy Automation – automatizați cu controlerele modulare din clasa 100

Sistemul de automatizare Easy Automation  

Sistemul de automatizare Easy Automation

Controlerele compacte modulare din clasa 100 constituie centrul sistemului de automatizare simplă de la Phoenix Contact. Ca interfețe între centrele de control și nivelurile I/O, acestea controlează în mod eficient fluxul de date al sistemului dvs.

Automatizare simplă înseamnă, pentru clasa 100: programare intuitivă cu software-ul gratuit PC WORX EXPRESS, vizualizare gratuită cu WebVisit Express, extindere flexibilă cu modulele Inline-I/O și densitate funcțională ridicată la prețuri echitabile.

Kit starter PROFINET - pentru introducere rapidă în automatizare

Kit starter PROFINET  

Kit starter PROFINET

Kitul starter PROFINET este introducerea rentabilă pentru toți cei care doresc să afle avantajele tehnologiei PROFINET. Kitul conține toate componentele de care aveți nevoie pentru proiectarea unei aplicații de testare. Printre acestea se numără un controler Axiocontrol, modulele I/O ale sistemului Axioline, o sursă de alimentare, precum și software-ul de programare PC Worx. Astfel vă puteți crea propriile aplicații de testare și învățare.

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Informații suplimentare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere