Înapoi la Prezentare generală

Vizualizare bazată pe web cu WebVisit și WebVisit Express

Beneficiați de avantajele interfețelor grafice de utilizator, acum și în cazul controlerelor sistemelor de automatizare. Cu WebVisit, instrumentul ieftin de proiectare de la Phoenix Contact, puteți vizualiza rețelele, dispozitivele sau procesele. Cu utilizare intuitivă și fără eforturi de programare, puteți crea interfețe grafice pentru lucrări clare şi fără echivoc, pe sistemul dvs. și direct la fața locului.

Accesarea vizualizării bazate pe web acceptă WebVisit 6 Express. Versiunea gratuită Express permite crearea a până la zece pagini de vizualizare, precum și conectarea a maxim 60 variabile de proces (PPO).

De la controler la browser

Vizualizarea sistemelor cu WebVisit  

Vizualizarea sistemelor cu WebVisit

Toate controlerele de la Phoenix Contact oferă un server web integrat, care transmite datele de la controler. Utilizați aceste date şi personalizați paginile de vizualizare la sistemul dvs., cu WebVisit.

Avantajul major: WebVisit este un editor grafic - adică nu este nevoie de programare Java sau HTML.

  • Paginile de vizualizare WebVisit pot fi reprezentate în orice browser standard. Instalarea plugin-urilor suplimentare lipsește, deoarece proiectele WebVisit sunt create pe bază de HTML 5.
  • Este posibilă afișarea pe toate panourile noastre web cu mediu runtime integrat.
  • Cu WebVisit veți plăti o dată pentru modulul de proiectare și creați cât de multe pagini doriți - spre deosebire de sistemele SCADA: aici există costuri pentru fiecare dispozitiv de redare cu mediu runtime.

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere