Înapoi la Prezentare generală

PC WORX EXPRESS – introducere gratuită în programare

Programare făcută ușor: PC WORX EXPRESS de la Phoenix Contact este software-ul gratuit de programare pentru o introducere simplă. Fratele cel mic al software-ului PC WORX este coordonat cu controlerele din clasa 100. Intuitivă în utilizare, aceasta este soluția adecvată pentru crearea unei aplicații ușor de utilizat și eficiente.

Simplu de operat

Interfață de utilizator de la PC WORX EXPRESS  

Ușor de folosit

Interfața grafică de utilizator pentru PC WORX EXPRESS este adaptată la nevoile participantului la programare.

  • Prezentare generală simplă și rapidă a proiectului
  • Zone de lucru care pot fi cuplate și decuplate
  • Bare de instrumente configurabile

Pictogramele semnificative și meniurile reduse la strictul necesar înseamnă ușurință în utilizare. În plus, datele configurate pot fi transmise cu câteva clicuri pe instrumentele de vizualizare.

Prezentare generală PC WORX EXPRESS

Captură de ecran a configuratorului de magistrală  

Programare în conformitate cu standardul IEC 61131

Cu PC WORX EXPRESS puteți programa în conformitate cu standardul internațional IEC 61131. În limbaj comun, acest lucru înseamnă: text structurat (ST), plan de contact (KOP) și limbaj blocuri de funcții (FBS). 

Pentru capacitate maximă de comunicare și programarea eficientă, PC WORX EXPRESS oferă, în plus:

  • Configurator integrat de magistrală, pentru proiectarea structurilor de rețea în rețelele INTERBUS și Ethernet
  • Catalog de dispozitive, cu toate componentele
  • Configurație hardware pentru Drag & Drop
  • Server OPC și server web pentru conectare la vizualizare sau la un nivel de control
  • Diagnosticarea componentelor sistemului INTERBUS, grație software-ului integrat de diagnosticare Diag+

 

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere