Înapoi la Prezentare generală

Easy Automation – multiple posibilități cu controlerele compacte modulare din clasa 100

Easy Automation este denumirea sistemului de automatizare de la Phoenix Contact bazat pe controlerele compacte modulare din clasa 100. Easy Automation demonstrează că automatizarea nu trebuie să fie costisitoare și complexă, ci poate fi simplă și economică.

Soluție completă de la o singură sursă

Un sistem complet bazat pe controlerele compacte modulare din clasa 100 vă permite automatizarea integrală și ușor de utilizat a sistemului dvs. Produsele au o complexitate redusă și sunt rentabile, astfel fiind ideale pentru aplicații de dimensiuni mai mici. Accentul este pus pe extensibilitate mai simplă, pe compatibilitate, eficiență, fiabilitate și versatilitate.

 

În sistemul Easy Automation sunt incluse:

  • Controlere logice programabile din clasa 100 cu flexibilitate superioară, grație diferitelor opțiuni de extindere cu modulele I/O Inline
  • Integrarea siguranței funcționale fără un controler de siguranță costisitor - prin intermediul dispozitivelor de intrare/ieșire și al tehnologiei SafetyBridge
  • IP65/67-I/Os pentru condiții de mediu dificile
  • Exploatare și monitorizare la sediu prin intermediul dispozitivelor HMI și al tehnologiei web moderne
  • Modemuri industriale pentru transmiterea de date fără fir
  • Comutatoare industriale pentru aplicații în rețea
  • Programare gratuită cu software-ul PC WORX EXPRESS
  • Vizualizare web cu software-ul WebVisit Express
  • Introducere mai simplă în automatizare, prin intermediul kitului starter ILC 131

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere