Sistem modular de fișe de testare de 19 inchi fără fișă de alimentare și scurtcircuitare a convertorului la nivelul blocului de fișe de testare

Sistem modular de fișe de testare de 19 inchi fără fișă de alimentare și scurtcircuitare a convertorului la nivelul blocului de fișe de testare

Realizarea simplă a procesului de verificare

Cu FAME RACK, combinați operațiunile complexe de verificare în blocuri individuale.

Înapoi la Sistem de fișe de testare

Categorii

Căutare în Sistem modular de fișe de testare de 19 inchi fără fișă de alimentare și scurtcircuitare a convertorului la nivelul blocului de fișe de testare

Afişează toate produsele din această categorie

FAME Rack combină operațiunile complexe de comutare pentru verificarea funcțiilor de la transformatoarele de curent și de tensiune, precum și contacte de declanșare și de semnalizare într-un singur bloc compact și ergonomic. Sistemul funcționează după principiul contactului normal închis. Nu este necesară o fișă de alimentare. Funcția automată de scurtcircuitare a transformatorului este asigurată cu punțile inserabile din blocul de fișe de testare. Conform IEC 60927-3-101, design-ul este proiectat pentru montare simplă în rack de 19 inchi în două, trei și patru unități de înălțime. Un rack de 19 inchi susține până la opt blocuri de fișe de testare cu o lățime de 50 mm.

Avantajele dumneavoastră

  • Economie de timp prin comasarea funcțională a operațiunilor de comutare
  • Siguranță ridicată datorită scurtcircuitării automate în avans la convertor
  • Proces de testare sigur datorită punctelor de blocare la acționarea fișelor
  • Montaj rapid datorită grupei constructive prefabricate pentru două, trei și patru unități de înălțime în rack de 19 inchi
  • Economie de spațiu grație design-ului compact și prizelor de testare dispuse decalat
  • Conexiune compactă cu șurub pentru papuci de cablu cu inel și tip furcă, cu diviziuni de câte 8,2 mm
  • Șuntare configurabilă la scurtcircuit în blocul de fișe de testare, cu accesoriile de sistem standardizate CLIPLINE complete

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere